Contact us

Откроется новое окно Откроется новое окно

Примечания касательно рекомендуемой последовательности включения питания

Наименование продукта
Микроконтроллеры Toshiba серии TX19 из семейства TX19
  • TMP1942CYU
  • TMP1942CZU
  • TMP1942FDU
  • TMP1942CZXB
  • TMP1942FDXB

Уважаемые заказчики!

Сообщаем, что в перечисленных выше микроконтроллерах семейства TX19 при подаче питания на резисторы установки рабочей точки и другие элементы, подключенные к портам ввода-вывода, напряжение 5 В может быть нестабильным до тех пор, пока не стабилизируется основное напряжение питания (3 В). Позднее мы добавим в техническое описание примечание c рекомендуемой последовательности включения питания, которая описана ниже.

Примечание по использованию

При подаче питания на резисторы установки рабочей точки, а также на входные и выходные буферы, подключенные к портам ввода-вывода, напряжение 5 В может стать нестабильным или через порт может проходить сквозной ток до тех пор, пока не стабилизируется основное напряжение питания (3 В). 

Примечание, которое будет добавлено в техническое описание

Рекомендуемая последовательность включения питания.
При подаче питания на это устройство рекомендуется в первую очередь подавать основное напряжение питания (3 В).

Контакты

Если у вас возникли вопросы, перейдите по одной из этих ссылок:

Запрос на предоставление технической информации
Вопросы о покупке, образцах и надежности интегральных схем
To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.