Contact us

Откроется новое окно Откроется новое окно

Внесение изменений в технические описания касательно управления режимами работы шины I2C

Уважаемые заказчики!

Сообщаем, что в раздел «Управление режимами шины I2C» технических описаний наших микроконтроллеров будут внесены изменения. Микроконтроллеры, которых касается эта проблема, перечислены на вкладках соответствующих серий продуктов. Было обнаружено, что в этих микроконтроллерах для цепи I2C можно задавать скорости передачи данных, не соответствующие спецификации Philips I2C.

Условия эксплуатации, в которых появляется проблема
Эта проблема возникает, когда шина I2C используется в режиме Fast (при скоростях передачи данных, превышающих 100 Кбит/с). Кроме того, проблема возникает, когда шина I2C используется при скоростях передачи данных, не превышающих 100 Кбит/с, но при этом не учитывается скважность тактовых импульсов на выводе SCL.
Проблема
Эта цепь шины I2C не поддерживает обмен данными в режиме Fast (до 400 Кбит/с). Тем не менее можно настроить скорость передачи данных выше ограничения, заданного в режиме Standard (до 100 Кбит/с). Несмотря на то что точные уравнения различаются для разных продуктов, в зависимости от тактовой частоты микроконтроллера и настроек контроллера скорости передачи данных можно настроить скорость передачи данных, не соответствующую спецификации I2C.
Примечания, которые будут добавлены в технические описания
  • Цепь шины I2C не поддерживает обмен данными в режиме Fast. Она поддерживает только режим Standard. Хотя цепь шины I2C позволяет настроить скорость передачи данных выше 100 Кбит/с, в таком случае не гарантируется соответствие требованиям спецификации I2C.
  • Устанавливайте скорости передачи данных, соответствующие спецификации шины I2C, например самую малую ширину импульса tLOW, согласно указанным уравнениям.
Если вы уже используете шину I2C в режиме Fast (при скоростях передачи данных, превышающих 100 Кбит/с)

Если вы уже используете шину I2C в режиме Fast (при скоростях передачи данных, превышающих 100 Кбит/с), свяжитесь с нами. Мы предложим каждому заказчику индивидуальное решение проблемы. Ниже приведены характеристики шины I2C, не поддерживаемые нашими микроконтроллерами.

  1. Входы SCL (синхронизация) и SDA (данные) не поддерживают входы с триггерами Шмитта.
  2. Выходы SCL (синхронизация) и SDA (данные) не имеют функции наклонной регулировки усиления задних фронтов сигналов.
  3. Спецификация A.C. в режиме Fast (при скоростях передачи данных более 100 Кбит/с) не поддерживается.
  4. Когда питание микроконтроллера выключено, контакты SCL и SDA портов ввода-вывода должны быть отключены от источника питания, чтобы предотвратить помехи на линиях шины других устройств, подключенных к шине I2C. Тем не менее эта функция не поддерживается.

Приведенные выше пункты 1–3 — это требования, выполнение которых позволяет предотвратить неправильную работу в режиме Fast, а пункт 4 — это новая функция, необходимая для режима Fast.

Наименование продукта
Микроконтроллеры Toshiba серии TLCS-870/C

Микроконтроллеры Toshiba серии TLCS-870

Микроконтроллеры Toshiba серии TLCS-870/X

Микроконтроллеры Toshiba серии TLCS-900/L

Микроконтроллеры TOSHIBA серии TLCS-900/L1

Микроконтроллеры TOSHIBA серии TLCS-900/H1

Примечание. Продукты, производство которых прекращено, могут быть не включены в список продуктов, для которых обнаружена проблема. Подробную информацию можно получить в местном представительстве или у авторизованного дилера компании Toshiba.

Контакты

Если у вас возникли вопросы, перейдите по одной из этих ссылок:

Запрос на предоставление технической информации
Вопросы о покупке, образцах и надежности интегральных схем
To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.