Contact us

Откроется новое окно Откроется новое окно

Ограничения на использование CEC (Consumer Electronics Control, интерфейс управления бытовой электроникой)

Типы продуктов
Микроконтроллеры Toshiba серии TX03
  • TMPM330FDFG
  • TMPM330FYFG
  • TMPM330FWFG

Эта проблема касается перечисленных ниже продуктов. Если вы используете предварительное техническое описание, датированное 30 сентября 2010 г. или более ранней датой, прочитайте следующие описания ограничений.

  • TMPM330FDWFG
  • TMPM330FYWFG
  • TMPM332FWUG
  • TMPM390FWFG
  • TMPM395FWXBG
  • TMPM361F10FG
  • TMPM362F10FG
  • TMPM363F10FG
  • TMPM364F10FG
  • TMPM360F20FG

На этой странице описаны ограничения на использование интерфейса CEC (Consumer Electronics Control, интерфейс управления бытовой электроникой) в микроконтроллерах Toshiba серии TX03.
Если вам необходима дополнительная информация, свяжитесь с местным торговым представителем компании Toshiba.

Ограничения

Ограничения относятся к случаям, когда для подавления помех в качестве функции CEC используются выборки «низкого уровня» (CECRCR1<CECLNC>).

Подробное описание ограничений

1. Задайте одинаковые значения для обеих выборок «низкого уровня» для подавления помех CECRCR1<CECLNC> и временные параметры переднего фронта разряда данных CECTCR<CECDTRS>.
2. Задайте значения для выборок «низкого уровня» для подавления помех CECRCR1<CECLNC> в диапазоне от 000 до 011.

Описание

При использовании функции CEC учитывайте описанные выше ограничения. В условиях, когда действуют эти ограничения, временные параметры отправки сигнала «низкого уровня» (когда обнаруживается ошибка минимального цикла) и отклика ACK имеют указанные ниже значения.

1. Время отклика ACK

Период «низкого уровня» в отклике ACK имеет указанный ниже вид.

Рисунок, иллюстрирующий временные параметры отклика ACK

Необходимо, чтобы значение выборки «низкого уровня» для подавления помех и временные параметры переднего фронта разряда данных были одинаковыми. Необходимо тщательно выбрать значения, так как настройка временных параметров переднего фронта разряда данных влияет на период «низкого уровня» передаваемых данных.

2. Временные параметры выхода «низкого уровня» при возникновении ошибки минимального цикла

Ниже показаны временные параметры выхода «низкого уровня» при возникновении ошибки минимального цикла.

Рисунок

Когда возникает ошибка минимального цикла по истечении времени на выполнение выборок «низкого уровня» для подавления помех, на выходе появляется сигнал «низкого уровня» (длительностью приблизительно 3,63 мс).

Примеры настроек

Ниже приведены примеры настроек.

"Low" samplings for noise cancellation CECRCR1<CECLNC> = "010" 2/fs (about 0.06 ms)
Rising timing of data bit CECTCR<CECDTRS> = "010" Base time - 2/fs (about 0.06 ms)

Ниже показаны значения периодов выходного сигнала «низкого уровня» ACK, передаваемых данных и ошибки минимального цикла в указанных выше условиях.

  • Временная диаграмма выходного сигнала ACK: 1,587 мс = 1,526 мс + 0,06 мс
  • Выходной сигнал логической единицы: 0,54 мс = 0,6 мс – 0,06 мс
  • Выходной сигнал логического нуля: 1,44 мс = 1,5 мс – 0,06 мс
  • Выходной сигнал «низкого уровня» ошибки минимального цикла 3,7 мс = 3,63 мс + 0,06 мс
Исправленные разделы
Исправления на странице, посвященной CECRCR1 (регистру управления приемом 1, Receive control Register 1)

1. Удалена следующая часть.
Пример настроек, при которых выборки «низкого уровня» для подавления помех <CECLCN> имеют значение 4/fs (наблюдается пять последовательных тактов fs) или больше.
2. Добавлено следующее примечание. Используйте для <CECLNC> такие же настройки, что и для CECTCR<CECDTRS>.

Рисунок с исправлениями на странице, посвященной CECRCR1 (регистру управления приемом 1, Receive control Register 1)

Исправления на странице, посвященной регистру CECTCR (Transmit Control Register, регистру управления передачей)

1. Удалена следующая часть.
Пример настроек, при которых временные параметры переднего фронта разряда данных <CECDTRS> равны 4/fs или больше.
2. Добавлено следующее примечание. Используйте для <CECDTRS> такие же настройки, что и для CECRCR1<CECLNC>.

Рисунок с исправлениями на странице, посвященной CECTCR (регистру управления передачей, Transmit Control Register)

Исправления на странице, посвященной отклику ACK

Исправления описания и рисунков временных параметров выходного сигнала «низкого уровня» после отправки отклика ACK.

Рисунок с исправлениями на странице, посвященной отклику ACK

Исправления на странице, посвященной ошибке цикла

К описанию ошибки минимального цикла добавлено указанное ниже примечание.

Рисунок с исправлениями на странице, посвященной ошибке цикла

Контакты

Если у вас возникли вопросы, перейдите по одной из этих ссылок:

Запрос на предоставление технической информации
Вопросы о покупке, образцах и надежности интегральных схем
To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.