Contact us

Откроется новое окно Откроется новое окно

Добавление примечания к техническим описаниям касательно цепи программируемого драйвера электродвигателя

Наименование продукта
Семейство микроконтроллеров 870 компании Toshiba

  •  
    • MP88CH47
    • TMP88PH47
    • TMP88CK48
    • TMP88CM48
    • TMP88CS48A
    • TMP88CK49
    • TMP88CM49
    • TMP88PS49


Уважаемые заказчики!

Благодарим вас за постоянное использование полупроводниковых продуктов Toshiba.
Сообщаем, что в технические описания указанных выше микроконтроллеров серии TLCS-870/X будут добавлены примечания касательно функции защиты от перегрузки в цепи программируемого драйвера двигателя (Programmable Motor Driver, PMD). Внимательно изучите приведенную ниже информацию и проверьте, используете ли вы функцию защиты от перегрузки в цепи программируемого драйвера двигателя, для которой существует эта проблема.


Примечание, которое будет добавлено в технические описания

При использовании функции защиты от перегрузки в цепи программируемого драйвера двигателя необходимо, чтобы на вывод входа цепи защиты от перегрузки подавались сигналы низкого уровня длительностью не менее шести тактов. Если на этот вывод подается сигнал низкого уровня длительностью менее шести тактов, значение счетчика выборки цепи защиты от перегрузки может увеличиваться неправильно, что приводит к неправильному состоянию ограничения тока, из которого невозможно выйти.


Объяснение
Функция защиты от перегрузки переключает микроконтроллер в состояние ограничения тока, в котором на контакт входа цепи защиты от перегрузки подается сигнал низкого уровня с длительностью большей, чем длительность указанного отсчета выборки. Когда на контакт входа снова подается сигнал высокого уровня, счетчик выборки обнуляется, при этом можно выполнить выход из состояния ограничения тока.

Однако если подается входной сигнал низкого уровня с длительностью менее шести тактовых импульсов и значение счетчика выборок увеличивается неправильно, то последний может не обнулиться, даже если на вывод входа будет снова подан сигнал высокого уровня. Если такая операция увеличения значения счетчика выполнится заданное количество раз подряд, включится аномальное состояние ограничения тока.

С помощью обычных операций невозможно выйти из такого аномального состояния ограничения тока, даже если на вход цепи защиты от перегрузки будет снова подан сигнал высокого уровня. Исключением является случай, когда после перехода в аномальное состояние ограничения тока на вывод входа цепи защиты от перегрузки подается сигнал низкого уровня длительностью не менее шести тактов. В такой ситуации аномальное состояние ограничения тока в изменится на нормальное состояние ограничения тока, из которого можно выйти с помощью обычных операций.


Порядок выхода из аномального состояния ограничения тока

Чтобы выйти из аномального состояния ограничения тока, можно выключить, а затем включить питание микроконтроллера или перезапустить его.
Кроме того, чтобы выйти из аномального состояния ограничения тока, можно выполнить указанную ниже процедуру.

  1. В случае перехода устройства в аномальное состояние ограничения тока настройте многофункциональные порты, которые также используются как входы цепи защиты от перегрузки (P07 и P37), в качестве портов вывода. Присвойте каждому выходному триггеру значение 0, а затем — значение 1.
  2. Настройте порты P07 и P37 в качестве входов.
  3. Теперь можно выйти из аномального состояния ограничения тока с помощью стандартных операций выхода.

Контакты

Если у вас возникли вопросы, перейдите по одной из этих ссылок:

Запрос на предоставление технической информации
Вопросы о покупке, образцах и надежности интегральных схем
To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.