Contact us

Откроется новое окно Откроется новое окно

Ограничения на использование цепи обнаружения напряжения

Типы продуктов
Семейство микроконтроллеров TLCS-870 Toshiba

На этой странице перечислены ограничения на использование цепи обнаружения напряжения в микроконтроллерах серий TLCS-870/C1, TLCS-870/X и TLCS-870/C.
Если вам необходима дополнительная информация, свяжитесь с местным торговым представителем компании Toshiba.

Типы продуктов
Микроконтроллеры Toshiba серии TLCS-870/C1 из семейства TLCS-870
  • TMP89FH40
  • TMP89FM40
  • TMP89CH42
  • TMP89CM42
  • TMP89FH42
  • TMP89FH42L
  • TMP89FM42
  • TMP89FM42A
  • TMP89FM42K
  • TMP89FM42L
  • TMP89FM43L
  • TMP89CH46
  • TMP89CM46
  • TMP89FH46
  • TMP89FH46L
  • TMP89FM46
  • TMP89FM46A
  • TMP89FM46K
  • TMP89FM46L
  • TMP89FS60
  • TMP89FM82
  • TMP89FM82T
  • TMP89C900
    (Микросхема для эмуляции)
Ограничения
1. Запрос прерывания INTVLTD

Если для цепи обнаружения напряжения разрешены прерывания, то запрос прерывания INTVLTD может быть сгенерирован не только тогда, когда напряжение питания меньше уровня обнаружения, но и тогда, когда оно повышается до уровня обнаружения.
Если в режиме внутрисхемного эмулятора (TMP89C900) напряжение питания увеличивается до уровня обнаружения, то запрос прерывания не генерируется. Таким образом, для продуктов, поддерживающих внутрисхемный эмулятор (TMP89C900), операция генерации прерывания может выполняться по-разному в средстве разработки и в реальном продукте.

Иллюстрация запроса прерывания INTVLTD
2. Выход из режима STOP при обнаружении напряжения

Невозможно использовать разряд SRSS в регистре управления системой обнаружения напряжения 2 (VDCR2), предназначенный для выхода из режима STOP при обнаружении напряжения, так как он работает неправильно.

Временные решения
1. Запрос прерывания INTVLTD

Не используйте прерывание INTVLTD для обнаружения напряжения. Необходимо периодически проверять уровень напряжения, используя другие временные параметры, например длительность цикла выполнения основной программы. Для проверки напряжения можно использовать значение VDCR1 <VDxSF> (x = 1, 2). Тем не менее, если рабочее напряжение примерно равно напряжению обнаружения, значение VDCR1<VDxSF> может стать нестабильным. Чтобы определить уровень напряжения, рекомендуется проверить значение VDCR1 <VDxSF> несколько раз.

2. Выход из режима STOP при обнаружении напряжения

Всегда задавайте для VDCR2 <SRSS> значение 00. Для выхода из режима STOP используйте вывод STOP.

Типы продуктов
Микроконтроллеры Toshiba серии TLCS-870/X из семейства TLCS-870
  • TMP88FH41
  • TMP88F846
Ограничения
Запрос прерывания INTVLTD

Если для цепи обнаружения напряжения разрешены прерывания, то запрос прерывания INTVLTD может быть сгенерирован не только тогда, когда напряжение питания меньше уровня обнаружения, но и тогда, когда оно повышается до уровня обнаружения.

Иллюстрация запроса прерывания INTVLTD
Временные решения
Запрос прерывания INTVLTD

Не используйте прерывание INTVLTD для обнаружения напряжения. Необходимо периодически проверять уровень напряжения, используя другие временные параметры, например длительность цикла выполнения основной программы. Для проверки напряжения можно использовать значение VDCR1 <VD1SF>. Тем не менее, если рабочее напряжение примерно равно напряжению обнаружения, значение VDCR1<VD1SF> может стать нестабильным. Чтобы определить уровень напряжения, рекомендуется проверить значение VDCR1<VD1SF> несколько раз.

Типы продуктов
Микроконтроллеры Toshiba серии TLCS-870/C из семейства TLCS-870
  • TMP86CH92I
  • TMP86CH92S
  • TMP86FH92
  • TMP86FH92I
  • TMP86FH93
Ограничения
Запрос прерывания INTVLTD

Если для цепи обнаружения напряжения разрешены прерывания, то запрос прерывания INTVLTD может быть сгенерирован не только тогда, когда напряжение питания меньше уровня обнаружения, но и тогда, когда оно повышается до уровня обнаружения.

Иллюстрация запроса прерывания INTVLTD
Временные решения
Запрос прерывания INTVLTD

Не используйте прерывание INTVLTD для обнаружения напряжения. Необходимо периодически проверять уровень напряжения, используя другие временные параметры, например длительность цикла выполнения основной программы. Для проверки напряжения можно использовать значение VDCR1 <VDxSF> (x = 1, 2). Тем не менее, если рабочее напряжение примерно равно напряжению обнаружения, значение VDCR1<VDxSF> может стать нестабильным. Чтобы определить уровень напряжения, рекомендуется проверить значение VDCR1 <VDxSF> несколько раз.

Контакты

Если у вас возникли вопросы, перейдите по одной из этих ссылок:

Запрос на предоставление технической информации
Вопросы о покупке, образцах и надежности интегральных схем
To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.