Contact us

Откроется новое окно Откроется новое окно

Внесение исправлений в технические описания: сведения о цепи обнаружения напряжения и цепи сброса при подаче напряжения питания

Типы продуктов
Микроконтроллеры Toshiba серии TLCS-870/C из семейства TLCS-870
  • TMP86CH92IDMG
  • TMP86CH92SDMG
  • TMP86FH92DMG
  • TMP86FH92IDMG
  • TMP86FH93NG

Для перечисленных выше 8-разрядных микроконтроллеров Toshiba в технические описания необходимо внести следующие изменения касательно цепи обнаружения напряжения и цепи сброса при подаче напряжения питания на микросхему.
Чтобы получить дополнительную информацию или задать интересующие вас вопросы, свяжитесь с местным торговым представителем компании Toshiba.

Отличия от микросхемы эмулятора

В технические описания для перечисленных выше продуктов необходимо добавить указанную ниже таблицу. В ней перечислены отличия между производными продуктами и микросхемой эмуляции TMP86C993XB в части доступности цепи обнаружения напряжения и цепи сброса при подаче напряжения питания на микросхему.

(*1)  Микросхема TMP86C993XB не позволяет генерировать прерывание или сигнал сброса при обнаружении напряжения. Вместо этого она имеет функцию эмуляции для операции обнаружения напряжения.

(*2)  Микросхема TMP86C993XB не поддерживает операцию сброса при подаче напряжения питания. Кроме того, невозможно эмулировать цепь сброса при подаче напряжения питания на микросхему. Таким образом, при отладке программ с использованием микросхемы TMP86C993XB всегда проверяйте, не выходит ли рабочее напряжение в целевом производном продукте за допустимые пределы.

Контакты

Если у вас возникли вопросы, перейдите по одной из этих ссылок:

Запрос на предоставление технической информации
Вопросы о покупке, образцах и надежности интегральных схем
To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.