Contact us

Откроется новое окно Откроется новое окно

Группа M440

Microcontrollers with Multiple Math Units Ideal for High-Precision Motor Control Applications

Функции

  • High-performance Arm® Cortex®-M4 processor with FPU core: 100-MHz operation (max)
  • Повышение производительности благодаря нескольким вычислительным модулям (MAC, FPU, PSC)
  • флеш-память NANO FLASH™-100, разработанная компанией Toshiba: работа на частоте 100 МГц без тактов ожидания, поддержка блоков малых размеров
  • Различные последовательные интерфейсы, подходящие для обмена данными с различными таймерами и датчиками
  • Высокоскоростной высокоточный 12-разрядный АЦП; 10-разрядный ЦАП
  • 228 выводов портов ввода-вывода

Сферы применения

  • Цифровые видеокамеры
  • Цифровые однообъективные зеркальные фотокамеры
  • Бытовые приборы
  • Звуковое оборудование
  • Работа с датчиками
  • Принтеры
  • Оборудование связи

Блок-схема системы (цифровая однообъективная зеркальная фотокамера)

System Block Diagram (Digital single-lens reflex camera)

Список продуктов группы M440 из серии TX04

Product List

TX04 series M440 group products will be displayed.

* Arm and Cortex are registered trademarks of Arm Limited (or its subsidiaries) in the US and/or elsewhere.

Evaluation Kit

IAR Starter Kit for TMPM440
Included hardware : TMPM440-SK evaluation board
 I-Jet Lite
 USB cable
 IAR Embedded Workbench for Arm KickStart edition
IAR Starter Kit for TMPM440 Image

* Arm и Cortex являются зарегистрированными товарными знаками Arm Limited в США и других странах.

Контакты

Если у вас возникли вопросы, перейдите по одной из этих ссылок:

Запрос на предоставление технической информации
Вопросы о покупке, образцах и надежности интегральных схем
To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.