Contact us

Откроется новое окно Откроется новое окно

Группа M460

Высокопроизводительные микроконтроллеры с большим объемом флэш-памяти для цифровых систем

Функции

  • Поддержка различных интерфейсов обмена данными
  • Встроенная флеш-память большой емкости
     ・Возможность внедрения ОС и промежуточного ПО без внешнего ПЗУ, что обеспечивает снижение затрат
  • Встроенный выделенный канал HDMI 1.3a (CEC) (TMPM461/TMPM462)
     ・Упрощение программного обеспечения
     ・Обеспечение связи между подключенными устройствами
  • Препроцессор сигнала с пульта дистанционного управления, необходимый для цифровых устройств (TMPM461/TMPM462)
  • Контроллер флеш-памяти SLC NAND (TMPM46BF10FG)

Сферы применения

  • Офисное оборудование
  • Цифровое оборудование
  • Промышленные контроллеры и периферийные устройства

Функции микроконтроллеров TMPM462F15FG, TMPM461F15FG, TMPM462F10FG и TMPM461F10FG

Микроконтроллеры TMPM461 и TMPM462 имеют флеш-память большого объема (до 1,5 МБ), статическое ОЗУ объемом 193 КБ, 20 каналов последовательного интерфейса и 20 каналов 12-разрядного АЦП высокого разрешения. Это позволяет избавиться от узлов, необходимых для работы традиционных микроконтроллеров, например внешней памяти и интегральных схем расширения интерфейса. Снижается также стоимость готовых устройств. Благодаря встроенной памяти повышается производительность системы. Организация последовательного интерфейса в виде многоуровневой системы шин позволяет свести к минимуму критические ограничения при обмене данными.

Блок-схема системы (усилитель аудио и видеосигналов)

Блок-схема системы (усилитель аудио и видеосигналов)

Блок-схема системы (принтер)

Блок-схема системы (принтер)

Список продуктов группы M460 из серии TX04

Список продуктов

TX04 Будет отображен список продуктов группы M460 из серии

Development Environment Подробнее

Демонстрационный комплект

Начальный комплект IAR для TMPM462
Оборудование в комплекте: TMPM462-SK демонстрационная плата
 USB-кабель
 IAR Embedded Workbench for Arm (рабочее место IAR для разработки встраиваемых систем на базе процессоров ARM), версия KickStart
Изображение начального комплекта IAR для TMPM462

* Arm и Cortex являются зарегистрированными товарными знаками Arm Limited в США и других странах.

Контакты

Если у вас возникли вопросы, перейдите по одной из этих ссылок:

Запрос на предоставление технической информации
Вопросы о покупке, образцах и надежности интегральных схем
To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.