Contact us

Откроется новое окно Откроется новое окно

Группа M470

Высокопроизводительные микроконтроллеры с улучшенным векторным процессором A-VE для независимого управления двумя бесщеточными двигателями постоянного тока

Features

  • High-performance Arm® Cortex®-M4 processor with FPU core with a maximum clock rate of 120 MHz
    Floating-point unit (FPU) and DSP instructions for enhanced computation capability
  • Интеграция с улучшенным векторным процессором Toshiba (Advanced Vector Engine, A-VE)
    Высокая скорость обработки благодаря специальному оборудованию
  • Поддержка широко распространенных блоков питания 5 В
    Возможность повторного использования стандартных платформ

Applications

  • Бытовые приборы
    (кондиционеры воздуха, стиральные машины, холодильники и т. д.)
  • Инверторное управление двигателем
  • Промышленное оборудование

Блок-схема системы (кондиционер воздуха)

Блок-схема системы (кондиционер воздуха)

Микроконтроллеры группы M470 идеально подходят для применения в бытовой технике и инверторах для производственных систем автоматизации, а также для управления механизмами сервоприводов переменного тока.

Список продуктов группы M470 из серии TX04

Список продуктов

TX04 Будет отображен список продуктов группы M470 из серии

Development Environment Подробнее

Демонстрационный комплект

Начальный комплект ESP Co., Ltd для TMPM475
Оборудование в комплекте: TMPM475 демонстрационная плата Изображение начального комплекта ESP Co., Ltd для TMPM475

* Arm и Cortex являются зарегистрированными товарными знаками компании Arm Limited (или ее дочерних компаний) на территории США и (или) в других странах.

Контакты

Если у вас возникли вопросы, перейдите по одной из этих ссылок:

Запрос на предоставление технической информации
Вопросы о покупке, образцах и надежности интегральных схем
To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.