Contact us

Откроется новое окно Откроется новое окно

Серия TX09

В микроконтроллерах серии TX09 используется ядро Arm926EJ-S™, которое идеально подходит для управления мультимедийными системами. В нем используются 16-килобайтные кэши команд и данных. Благодаря этому данные микроконтроллеры можно использовать в задачах, требующих высокой производительности и скорости выполнения операций. Устройства могут работать с тактовой частотой до 200 МГц. Внутренняя структура шин включает до семи уровней, что обеспечивает высокую производительность и низкое энергопотребление.

TX09 Series

* Arm и Arm926EJ-S являются зарегистрированными товарными знаками компании Arm Limited в Соединенных Штатах и/или других странах. 

Группа продуктов серии TX09

TX09 Series Product Group

Линейка продуктов серии TX09

TX09 Series Product Lineup

* Максимальная тактовая частота при температуре 0–70 °C. В диапазоне температур –20...85 °C тактовая частота равна 150 МГц.

Group Features Application example

Built-in USB2.0 Host controller
(Full Speed)
USB2.0 Device controller
(High Speed)

USB Host controller(Full speed)
Oscillation frequency
detectors for detecting a
frequency difference in
the system clock.
Home appliances with LCD,
MFP, medical devices,
multi-functional remote controllers,
security devices, etc.

Built-in USB2.0 Device controller
(High Speed)

A wealth of I/O ports
Large-capacity memory(RAM)
Medium- and small-sized LCD controllers
(electronic dictionaries,
photo frames,
handheld terminals),
industrial indicators,
a wide variety of controllers, etc.

Datasheets

Технические описания

Список продуктов

Можно искать продукты серии TX09 по категориям функций, характеристикам или корпусам. (Здесь можно загрузить технические описания.)

Development Environment

Среда разработки

Контакты

Если у вас возникли вопросы, перейдите по одной из этих ссылок:

Запрос на предоставление технической информации
Вопросы о покупке, образцах и надежности интегральных схем
To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.