Contact us

Откроется новое окно Откроется новое окно

M4K Group

Характеристики

M4K Group(1)

Single-Chip Microcontrollers Realizes Multiple Motor Control

  • Микроконтроллер в одном 64-контактном корпусе может управлять двумя двигателями [1].
    Раньше для управления двумя двигателями было необходимо изделие[2] в 100-контактном корпусе. Теперь же для этого можно использовать новые продукты семейства TXZ в 64-контактных корпусах благодаря повышению быстродействия АЦП, определяющего положения двигателей, и достижению скорости преобразования в 0,5 мкс.
  • Решения, упрощающие управление двигателями
    Для простого и удобного управления двигателями доступны новые решения, такие как образцы программного обеспечения на базе аппаратных ресурсов (усовершенствованный векторный процессор A-VE+, быстродействующий АЦП и сложная программируемая схема управления двигателем A-PMD), обеспечивающие управление векторами и подачей питания.
  • Эта линейка устройств позволяет уменьшать размеры печатных плат, используемых, например, в бытовой технике.
    Также доступны конфигурации с разным количеством контактов (от 32 до 64) и объемом флэш-памяти (от 64 до 256 КБ).
    Линейка также включает изделия с широким интервалом между контактами для монтажа пайкой в проточном припое и уменьшенным интервалом для монтажа пайкой оплавлением.

Примечания
[1] В зависимости от условий использования.
[2] Группа продуктов M370 в категории микроконтроллеров Toshiba для управления двигателями.

M4K Group(2)

Motor microcontroller for 3 motors synchronous control at 160-MHz drive

  • Capable of 3-motor control
    160-MHz drive CPU and 3 AD converters and 3 advanced programmable motor control circuits (A-PMD) for motor control are incorporated, enabling easy realization of 3-motor control.
  • Advanced programmable motor control circuit (A-PMD) enables simple realization of interleaved PFC control
    - The interleaved PFC control function can be realized simply by 3-phase PWM output with 120-degree phase difference.
    - Especially suitable for the ICCM (interleaved current continuous mode) requiring output capacity.
  • Incorporating high-resolution advanced encoder (A-ENC32) suitable for AC servo motor
    The A-ENC32 circuit allows direct input of the signals of an incremental encoder and a hole sensor. Moreover, the accuracy of the position detection angle is improved by setting 32-bit width of encoder count values.
    Therefore, this circuit can be applied to the servo motor control.

Сферы применения

Устройства с системой управления двигателями
(кондиционеры воздуха, стиральные машины, холодильники, вентиляторы, в том числе потолочные, электрические велосипеды, электроинструменты и т. д.)

Блок-схема системы (кондиционеры воздуха)

Блок-схема системы (кондиционеры воздуха)

TXZ4 Series M4K Group Product List

Product List

TXZ4 Series M4K Group products will be displayed.

Среда разработки

Чтобы получить информацию о средах разработки для микроконтроллеров серии TXZ4, перейдите по ссылке Среда разработки для семейства TX/TXZ.

Образцы программ Подробнее

Образец программного обеспечения — это ПО для проверки работоспособности определенной функции.
Он содержит программное обеспечение драйвера.

Контакты

Если у вас возникли вопросы, перейдите по одной из этих ссылок:

Запрос на предоставление технической информации
Вопросы о покупке, образцах и надежности интегральных схем
To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.