Contact us

Откроется новое окно Откроется новое окно

Микроконтроллеры на базе ядер, разработанных компанией Toshiba

Серия TLCS-870/C1 Подробнее

Производительность, эквивалентная 16-разрядным микроконтроллерам, и возможность расширения адресного пространства до 128 КБ
Компания Toshiba недавно разработала серию TLCS-870/C1 8-разрядных микроконтроллеров с высокой производительностью, которая эквивалентна обеспечиваемой 16-разрядными микроконтроллерами. Микроконтроллеры серии TLCS-870/C1 имеют высокую производительность при низких внутренних тактовых частотах благодаря тому, что на один цикл исполнения команды требуется только один такт. Проприетарный метод сегментации памяти Toshiba позволяет использовать адресное пространство объемом до 128 КБ.

Серия TLCS-900/H1 Подробнее

32-разрядные микроконтроллеры с минимальным временем выполнения команд 12,5 нс при тактовой частоте 80 МГц
В серию TLCS-900/H1 с высокопроизводительным 32-разрядным ядром центрального процессора входят два типа продуктов: продукты с высокой скоростью работы и минимальным временем выполнения команд 12,5 нс при максимальной частоте внутреннего тактового генератора 80 МГц, а также стандартные продукты с минимальным временем выполнения команд 50 нс при максимальной частоте внутреннего тактового генератора 20 МГц.

Серия TX19A/H1 Подробнее

32-разрядные микроконтроллеры с малым энергопотреблением на базе архитектуры RISC имеют высокую скорость работы при тактовой частоте 100 МГц и расширенный набор команд для выполнения арифметических операций над числами с плавающей запятой.
32-разрядные микроконтроллеры серии TX19A/H1 на базе архитектуры RISC обладают примерно в два раза большим быстродействием, чем продукты серии TX19A, а также расширенными функциями выполнения арифметических операций над числами с плавающей запятой. Обладая высокой скоростью работы и малым энергопотреблением, они идеально подходят для цифровых потребительских устройств, которые требуют все большей производительности и функциональности.

Контакты

Если у вас возникли вопросы, перейдите по одной из этих ссылок:

Запрос на предоставление технической информации
Вопросы о покупке, образцах и надежности интегральных схем
To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.