Contact us

Откроется новое окно Откроется новое окно

Серия TLCS-870/C1

Производительность, эквивалентная 16-разрядным микроконтроллерам, и возможность расширения адресного пространства до 128 КБ
Компания Toshiba недавно разработала серию TLCS-870/C1 8-разрядных микроконтроллеров с высокой производительностью, которая эквивалентна обеспечиваемой 16-разрядными микроконтроллерами. Микроконтроллеры серии TLCS-870/C1 имеют высокую производительность при низких внутренних тактовых частотах благодаря тому, что на один цикл исполнения команды требуется только один такт. Проприетарный метод сегментации памяти Toshiba позволяет использовать адресное пространство объемом до 128 КБ.

Функции процессорного ядра

870/C1 Series
Maximum operating frequency 16 MHz
Minimum instruction execution time 62.5 ns
Address space 128 Kbytes
Interrupt vector (max.) 63
Instruction set 732 instructions
Operating voltage range (typ.) 1.8 to 5.5V

Примечание. Максимальная тактовая частота и рабочее напряжение зависят от конкретного устройства. Дополнительные сведения см. в соответствующих технических описаниях.

Технические описания

Список продуктов

Можно искать продукты серии TLCS-870/C1 по категориям функций, характеристикам или корпусам. (Здесь можно загрузить технические описания.)

Системы разработки

Контакты

Если у вас возникли вопросы, перейдите по одной из этих ссылок:

Запрос на предоставление технической информации
Вопросы о покупке, образцах и надежности интегральных схем
To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.