Contact us

Откроется новое окно Откроется новое окно

Серия TLCS-900/H1

32-разрядные микроконтроллеры с минимальным временем выполнения команд 12,5 нс при тактовой частоте 80 МГц
В серию TLCS-900/H1 с высокопроизводительным 32-разрядным ядром центрального процессора входят два типа продуктов: продукты с высокой скоростью работы и минимальным временем выполнения команд 12,5 нс при максимальной частоте внутреннего тактового генератора 80 МГц, а также стандартные продукты с минимальным временем выполнения команд 50 нс при максимальной частоте внутреннего тактового генератора 20 МГц.

Функции процессорного ядра

900/H1 Series
Maximum Internal
operating frequency (*1)
20 MHz 80 MHz
Minimum instruction
execution time
50 ns 12.5 ns
Address space Up to 16 Mbytes of linear address space (for program and data)
Data transfer rate
(micro DMA)
0.25 μs/4 bytes
@20 MHz internal
62.5 ns/4 bytes
@80 MHz internal
Operating voltage 5V/3V 3.3V,1.5V
(two power supplies)
Multiplication Instruction
execution time
(16-bit operands,
32-bit result)
400 ns 134 ns
Dynamic bus sizing 8/16/32-bit

1) Максимальная тактовая частота зависит от конкретного продукта, поэтому подробные сведения см. в соответствующих технических описаниях.

Технические описания

Список продуктов

Вы можете искать продукты серии TLCS-900/H1 по категориям функций, характеристикам или корпусам. (Здесь можно загрузить технические описания.)

Системы разработки

Контакты

Если у вас возникли вопросы, перейдите по одной из этих ссылок:

Запрос на предоставление технической информации
Вопросы о покупке, образцах и надежности интегральных схем
To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.