Contact us

Откроется новое окно Откроется новое окно

Серия TX19A/H1

32-разрядные микроконтроллеры с малым энергопотреблением на базе архитектуры RISC имеют высокую скорость работы при тактовой частоте 100 МГц и расширенный набор команд для выполнения арифметических операций над числами с плавающей запятой.
32-разрядные микроконтроллеры серии TX19A/H1 на базе архитектуры RISC обладают примерно в два раза большим быстродействием, чем продукты серии TX19A, а также расширенными функциями выполнения арифметических операций над числами с плавающей запятой. Обладая высокой скоростью работы и малым энергопотреблением, они идеально подходят для цифровых потребительских устройств, которые требуют все большей производительности и функциональности.

Функции семейства микроконтроллеров TX19

Функции семейства микроконтроллеров TX19

Функции процессорного ядра

32-разрядная архитектура RISC
  • Совместимость «снизу вверх» набора команд с архитектурами промышленного стандарта MIPS I и MIPS II
  • TX19A/H1: рабочая тактовая частота: 100 МГц
  • Неблокирующие нагрузки
  • Функция цифрового сигнального процессора
    • 32-разрядные команды умножения с накоплением выполняются всего за один такт.
  • Оптимизированная трехэтапная конвейеризация
  • Блок операций над числами с плавающей запятой одинарной точности (TX19A/H1)
  • Модуль отладки (Debug support unit, DSU)
    • EJTAG
Функции микроконтроллеров, позволяющие использовать их во встраиваемых системах
  • Уменьшение размера кода в связи с использованием 16-разрядных команд
    • Объектный код совместим с набором команд MIPS16 ASE
  • Оптимизированная генерация кода для встраиваемых систем
    • Команды сдвига на n-разрядов и т. д.
  • Улучшенные возможности работы в режиме реального времени
    • Сокращение времени реакции на прерывания, наличие теневых регистров для сохранения их содержимого и т. д.
Низкое энергопотребление
  • Конструкция с оптимизированным энергопотреблением за счет использования элементов с низким потреблением энергии
  • Наличие режимов пониженного энергопотребления
    • Работа от тактового генератора часов
    • Два тактовых генератора
    • Наличие различных режимов ожидания
  • Память NAND FLASH™ отличается низким энергопотреблением и быстрым программированием и стиранием.

Технические описания

Список продуктов

Можно искать продукты серии TX19A/H1 по категориям функций, характеристикам или корпусам. (Здесь можно загрузить технические описания.)

Системы разработки

Контакты

Если у вас возникли вопросы, перейдите по одной из этих ссылок:

Запрос на предоставление технической информации
Вопросы о покупке, образцах и надежности интегральных схем
To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.