Contact us

Откроется новое окно Откроется новое окно

Оптопары для управления БТИЗ- и МОП-транзисторами

img_igbtMosfet_01_2

Компания Toshiba предлагает оптопары, подходящие для управления затворами БТИЗ- и МОП-транзисторов. У нас обширная линейка продукции: от оптопар с защитой от сверхтока до оптопар с высоким выходным током 6,0 А. Это значит, что вы сможете подобрать оптопары, оптимально соответствующие емкости затвора управляемого БТИЗ- или МОП-транзистора.
Оптопары Toshiba гарантируют подавление синфазного сигнала до 40 кВ/мкс, а значит идеально подходят для промышленных систем, работающих в условиях серьезных электрических помех, например для инверторов и сервомеханизмов.

Список рекомендуемых оптопар для управления затворами БТИЗ- и МОП-транзисторов

HОптопары с максимальной рабочей температурой 125 °C.

Выходной сигнал с амплитудой, равной напряжению питания

Защита от сверхтока

Clearance D Creepage Distance 8 mm 8 mm 8 mm*1 5 mm 7 or 8 mm*2 7 or 8 mm*2 4 mm
Peak
Output Current
IOP
Propagation Delay
tpHL / tpLH

SO16L

SO8L

SO6L
/ SO6L
(LF4)

SO6

SDIP6
/ SDIP6
(F type)

DIP8
/ DIP8
(F type)

SO8
6.0 A 500 ns TLP358H
TLP358HF
4.0 A 150 ns TLP5214A TLP5754
TLP5754(LF4)
TLP5774
2.5 A 500 ns TLP700H
TLP700HF
TLP350H
TLP350HF
TLP250H
TLP250HF
200 ns TLP5832 TLP5702
TLP5702(LF4)
TLP152 TLP700A
TLP700AF
TLP352
TLP352F
150 ns TLP5752
TLP5752(LF4)
TLP5772
1.0 A 150 ns TLP5751
TLP5751(LF4)
TLP5771
0.6 A 700 ns TLP701H
TLP701HF
TLP351H
TLP351HF
500 ns TLP5701
TLP5701(LF4)
TLP151A TLP701A
TLP701AF
TLP351A
TLP351AF
TLP2451A
200 ns TLP155E TLP705A
TLP705AF

*1: Корпус SO6L также доступен с широкими выводами (LF4)

*2:  Корпуса DIP8 и SDIP6 доступны с зазором между платой и корпусом и расстоянием утечки 8 мм.

Чтобы заказать оптопары в корпусе с гарантированным зазором между платой и корпусом и расстоянием утечки в 8 мм, добавьте в конце артикула букву F, например: TLP350HF

Список продуктов

Список оптопар для управления затворами БТИЗ- и МОП-транзисторов
Искать оптопары для управления затворами БТИЗ- и МОП-транзисторов можно по их характеристикам.

Характеристики оптопар Toshiba для управления затворами БТИЗ- и МОП-транзисторов

  • Защита от сверхтока (обнаружение VCE(sat)) и активное подавление эффекта Миллера
  • Выходной сигнал с амплитудой, равной напряжению питания
  • Блокировка питания при пониженном напряжении (UVLO)

1. Высокий выходной ток при низком энергопотреблении

Toshiba предлагает оптопару для управления умным затвором TLP5214 с функциями обнаружения VCE(sat) и активного подавления эффекта Миллера, предназначенными для защиты БТИЗ от сверхтока. Схема обнаружения VCE(sat) контролирует напряжение VCE(sat) БТИЗ и плавно выключает транзистор в случае сверхтока. Кроме того, она отправляет в контроллер сигнал о неисправности. Схема подавления эффекта Миллера гасит рост напряжения затвора и предотвращает поломку БТИЗ, отводя ток Миллера в землю через оптопару. Кроме того, TLP5214 обеспечивает выходной сигнал с амплитудой, равной напряжению питания, блокирует питание при пониженном напряжении и выполняет другие функции, позволяющие сократить количество наружных деталей. За счет этих функций уменьшается удельная норма расхода материалов и размер плат.

2. Устойчивость к синфазным помехам

img_feature_02E
Схема переключений @ VCC = 30 В, IOP = 100 мА

Как правило, максимальное выходное напряжение оптопары затвора БТИЗ на несколько вольт ниже, чем напряжение источника питания. Оптопары RRO, в свою очередь, обеспечивают перепад от напряжения земли практически до напряжения электропитания. Выходной сигнал с амплитудой, равной напряжению питания, позволяет уменьшить потери энергии при переключении как в самой оптопаре, так и в БТИЗ.
Модели TLP5751, TLP5752, TLP5754, TLP5214, обозначенные в приведенной выше таблице символом , являются оптопарами RRO.

При быстром нарастании напряжения на входе и выходе оптопары схема инвертора может работать неправильно. Можно улучшить подавление синфазного сигнала оптопары путем применения экранов на входе и выходе и отведения тока смещения в землю. Чтобы обеспечить подавление синфазного сигнала, достаточное для прямого привода затвора БТИЗ- и МОП-транзистора, многие оптопары Toshiba для управления такими затворами оборудованы экраном для микросхемы фотоприемника. В частности TLP250H гарантирует высокое подавление синфазного сигнала — 40 кВ/мкс.

3. Блокировка питания при пониженном напряжении (UVLO)

Многие оптопары Toshiba для управления затворами БТИЗ- и МОП-транзистора включают схему блокировки питания при пониженном напряжении (UVLO). Она предотвращает отказ на участке низкого напряжения. Схема UVLO удерживает выходное напряжение на низком уровне, пока напряжение электропитания VCC не превысит повышающийся порог UVLO. Это позволяет предотвратить ложный выход оптопары, а значит и отказ соответствующего БТИЗ- и МОП-транзистора.

Часть схемы инвертора

img_igbtMosfet_03e

TLP352 Действие UVLO

img_igbtMosfet_04e

Другие оптопары и фотореле

Контакты

Если у вас возникли вопросы, перейдите по одной из этих ссылок:

Запрос на предоставление технической информации
Вопросы о покупке, образцах и надежности интегральных схем
To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.