Contact us

Откроется новое окно Откроется новое окно

Оптопары для управления IPM

img_ipm_01

Toshiba предлагает оптопары, идеально подходящие для изолированного сопряжения с интеллектуальным силовым модулем IPM. Оптопары для управления IPM доступны с выходом в открытом коллекторе и в конфигурациях с инвертирующим и неинвертирующим выходным двухтактным каскадом. Это позволяет подобрать оптопары, наиболее соответствующие вашим задачам независимо от конфигурации входа (активного уровня) IPM.

Список рекомендуемых оптопар для управления затворами IPM

Оптопары с максимальной рабочей температурой (Topr) 125 °C.

Clearance/Creepage Distance 8 mm*1 5 mm 7 or 8 mm*2 7 or 8 mm*2 4 mm
Date Rate
(Typ.)
Output Configuration

SO6L
/ SO6L
(LF4)


SO6

SDIP6
/ SDIP6
(F type)

DIP8
/ DIP8
(F type)

SO8

1 Mbps Open collector
TLP2719
TLP2719(LF4)
TLP109(IGM) TLP719
TLP719F
TLP759
TLP759F
Open collector
TLP2704
TLP2704(LF4)
TLP104 TLP714
TLP714F
TLP754
TLP754F
TLP2404
5 Mbps Totempole
(Buffer logic type)
TLP2355 TLP715
TLP715F
TLP2955
TLP2955F
TLP2405
Totempole
(Inverter logic type)
TLP2358 TLP718
TLP718F
TLP2958
TLP2958F
TLP2408

sink/source input

TLP2395

TLP2398

10 Mbps Totempole
(Buffer logic type)
TLP2735
TLP2745
TLP2345
Totempole
(Inverter logic type)
TLP2748 TLP2348

* 1: Корпус SO6L также доступен с широкими выводами (LF4)

* 2: Корпуса DIP8 и SDIP6 доступны с зазором между платой и корпусом и расстоянием утечки 8 мм.
Чтобы заказать оптопары в корпусе с гарантированным зазором между платой и корпусом и расстоянием утечки в 8 мм, добавьте в конце артикула букву F, например: TLP754F

Список продуктов

Список оптопар для управления затворами IPM
Искать оптопары для управления затворами IPM можно по их характеристикам.

Функции оптопар для управления затворами IPM

  • Сопряжение с IPM с активным низким и с активным высоким уровнем выходного сигнала.
  • Подавление синфазного сигнала (CMR) 20 кВ/мкс.
  • Быстрое переключение с задержкой на распространение сигнала 200 нс.

1. Сопряжение с IPM с активным низким и активным высоким уровнями выходного сигнала

В продаже доступны IPM с активным высоким входным сигналом управления (который включает внутренний БТИЗ при высоком сигнале) и с активным низким входным сигналом управления (который включает внутренний БТИЗ при низком сигнале). Toshiba предлагает оптопары для управления IPM с неинвертирующим выходом (выдающие высокий уровень выходного сигнала при включенном входе светодиода), которые предназначены для IPM с активным высоким выходным сигналом, и оптопары с инвертирующим выходом (выдающие низкий уровень выходного сигнала при выключенном входе светодиода). Оптопары с соответствующей конфигурацией выхода позволяют адаптировать системные платы к различным IPM без использования ИС промежуточного инвертора. Благодаря отказу от встроенной ИС инвертора, одну и ту же конструкцию платы можно использовать для производства различных продуктов.

2. Гарантированное подавление синфазного сигнала: 20 кВ/мкс

Поскольку входной сигнал управления IPM меняется с резким нарастанием напряжения, управляющая силовым модулем оптопара обычно требует подавления синфазного сигнала выше 10 кВ/мкс. Можно улучшить подавление синфазного сигнала оптопары путем применения экранов на входе и выходе и отведения тока смещения в землю.
Чтобы обеспечить подавление синфазного сигнала выше 10 кВ/мкс, многие оптопары Toshiba для управления затворами IPM оборудованы экраном для микросхемы фотоприемника. Они идеально подходят для сопряжения с сигналом управления IPM. В частности, модели TLP2355 и TLP2358 обеспечивают подавление синфазного сигнала до 20 кВ/мкс.

img_ipm_06_e

3. Различное время задержки на распространение сигнала

Поскольку оптопары для управления затворами IPM передают сигнал ШИМ, они должны переключаться достаточно быстро — обычно время задержки распространения сигнала (tpHL/tpLH) должно быть менее 800 нс. Модель TLP104 обеспечивает задержку распространения сигнала не более 500 нс, а TLP2358 — не более 250 нс. Кроме того, TLP2358 гарантирует разницу между tpLH и tpHL до 70 нс и смещение задержки распространения сигнала (между различными устройствами), Tpsk, до ± 130 нс. Это позволяет повысить точность передачи сигнала ШИМ.

Другие оптопары и фотореле

Контакты

Если у вас возникли вопросы, перейдите по одной из этих ссылок:

Запрос на предоставление технической информации
Вопросы о покупке, образцах и надежности интегральных схем
To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.