Contact us

Откроется новое окно Откроется новое окно

Развязывающий усилитель

Развязывающие усилители Toshiba имеют оптопару между входом и выходом и высокоточный ΔΣ-АЦП на входе. Такие развязывающие усилители преимущественно используются в датчиках тока и напряжения.

Благодаря непревзойденной линейности и великолепной устойчивости к синфазным помехам они обеспечивают стабильную работу даже при использовании в системах управления двигателями с высоким уровнем электрического шума. 

Развязывающий усилитель

Creepage Distance 8mm 7 or 8mm
Output Configuration SO8L
 
DIP8
Analog output type

TLP7820 TLP7920
Digital output type
TLP7830 TLP7930

Характеристики развязывающих усилителей Toshiba

  • Самая лучшая высокоточная линейность благодаря схеме ΔΣ-АЦП
  • Снижение энергопотребления на входе
  • Низкопрофильный корпус SO8L

1. Самая лучшая высокоточная линейность благодаря схеме ΔΣ-АЦП

В последнее время от такого силового оборудования, как сервоусилители и электроприводы переменного тока, требуется более точная работа. На основании данных, полученных при контроле фазного тока двигателя или колебания напряжения на шине, они должны обеспечивать точную обратную связь с микрокомпьютерами. Чтобы соответствовать этим требованиям, оптические развязывающие усилители оснащены ΔΣ-АЦП на входе, что обеспечивает самую высокую линейность: 0,02 % (тип.) для аналогового выхода и 4 младших бита (тип.) для цифровых выходов.

2. Снижение энергопотребления на входе

На рис. 1 показано сравнение зависимости потребления тока на входе от входного напряжения.

В моделях TLP7820/7930/7830/7930 компания Toshiba реализовала оригинальный цифровой модулятор/демодулятор, уменьшающий флуктуации IDD1. Таким образом удается уменьшить максимальный ток срабатывания, что способствует разработке схем с низким энергопотреблением.

1次側回路電流の入力電圧依存性 TLP7820 vs 他社相当品

Рис. 1.  Зависимость входного напряжения тока питания на входе TLP7820 в сравнении с аналогичной характеристикой оборудования конкурента

3. Низкопрофильный корпус SO8L

На рис. 2 показано сравнение корпусов модели TLP7820/7830 и оборудования конкурента.

В модели TLP7820/7830 применен низкопрофильный корпус с максимальной высотой 2,3 мм, который тоньше, чем в оборудовании конкурента. Он подходит для компактных систем.

パッケージ側面図 TLP7820 vs 他社相当品

Рис. 2. Вид корпусов сбоку:  –TLP7820 в сравнении с оборудованием конкурента

To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.