Contact us

Откроется новое окно Откроется новое окно

Оптопары для фотоэлектрических выходов

photovoltaic_thumbnail

В оптопаре для фотоэлектрического выхода свет, излучаемый светодиодом, принимается фотодиодной матрицей (ФДМ), которая преобразует его в выходное напряжение.
Оптопары для фотоэлектрических выходов можно использовать для создания привода затвора МОП-транзистора без использования внешнего вторичного источника питания.
Компания Toshiba предлагает оптопары для фотоэлектрических выходов общего назначения, а также оптопары с встроенным шунтирующим резистором для сброса емкости затвора.

Список оптопар для фотоэлектрических выходов

Isolation Voltage, BVs (Vrms) 1500 2500 3750
Internal Circuit Short-Circuit Current,
Isc (μA)
Open-Circuit Voltage,
VOC (V)

SSOP4

MFSOP6

DIP6

SO6
5 7 TLP3904 TLP3902
12 7 TLP190B TLP590B TLP3905
20 7 TLP3914
4 30 TLP3924

With discharge resistance
24 7 TLP191B TLP591B

With discharge control circuit
12 7 TLP3906
Список продуктов

Список оптопар для фотоэлектрических выходов
Искать оптопары для фотоэлектрических выходов можно по их характеристикам.

Функции оптопар для фотоэлектрических выходов

  • Могут управлять затвором МОП-транзистора без использования внешнего вторичного источника питания.
  • Способны сокращать время выключения МОП-транзистора благодаря встроенному шунтирующему резистору для сброса емкости затвора.
  • Выпускаются в компактном корпусе SSOP для экономии места на плате.

1. Изоляция между сигнальной шиной и шиной питания (для уменьшения помех)

В оптопаре для фотоэлектрического выхода свет от светодиода принимается ФДМ, которая преобразует его в выходное напряжение, необходимое для управления приводом МОП-транзистора. Электрическая изоляция входов (светодиод) и выходов (ФДМ) оптопары уменьшают передачу помех, создаваемых на стороне МОП-транзистора, в ЦП.

TLP3914 Характеристики IF-VOC
TLP3914 Характеристики IF-VOC

Пример привода затвора МОП-транзистора для подавления помех
Пример привода затвора МОП-транзистора для подавления помех

Другие оптопары и фотореле

Контакты

Если у вас возникли вопросы, перейдите по одной из этих ссылок:

Запрос на предоставление технической информации
Вопросы о покупке, образцах и надежности интегральных схем
To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.