Contact us

Откроется новое окно Откроется новое окно

Оптопары для тиристорных выходов

hyristor_thumbsnail_1

Оптопары для тиристорных выходов применяются для управления нагрузкой переменного тока, которая напрямую подключена к электроснабжению от сети общего пользования с напряжением 100 или 200 В переменного тока, или для защиты источников питания и другого оборудования от перенапряжения. Ток светодиода от 10 мА позволяет управлять нагрузкой переменного тока от нескольких ампер до нескольких десятков ампер. Для этого используется комбинация оптопары для тиристорного выхода с симистором питания.

Список оптопар для тиристорных выходов

Clearance / Creepage Distance 4 mm 7 or 8 mm* 7 mm
Peak Repetitive Off-State Forward Voltage,
VDRM (V)
Isolation Voltage,
BVs (Vrms)

MFSOP6

DIP6

DIP8
400 2500 TLP148G
600 2500 TLP548J TLP549J
4000 TLP748J

* Корпуса TLP748J доступны с зазором между платой и корпусом и расстоянием утечки 8 мм.
Чтобы заказать оптопары в корпусе с гарантированным зазором между платой и корпусом и расстоянием утечки в 8 мм, добавьте в конце артикула букву F,
например: TLP748JF

Список продуктов

Список оптопар для тиристорных выходов
Искать оптопары для тиристорных выходов можно по их характеристикам.

Функции оптопар для тиристорных выходов

  • Однополупериодный регулятор электроснабжения от сети общего пользования с максимальным повторяющимся напряжением в закрытом состоянии 600 В.
  • Низкий постоянный ток удержания (менее 1 мА), идеально подходящий для цепей останова электроснабжения от сети общего пользования.
  • Уменьшение энергопотребления и размера корпусов ограничительных резисторов для электроснабжения от сети общего пользования.
Другие оптопары и фотореле

Контакты

Если у вас возникли вопросы, перейдите по одной из этих ссылок:

Запрос на предоставление технической информации
Вопросы о покупке, образцах и надежности интегральных схем
To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.