Contact us

Откроется новое окно Откроется новое окно

Оптопары для транзисторных выходов

transistor_thumbnail_1

Оптопары для транзисторных выходов применяются в широком ряде систем, например в качестве контура обратной связи в источниках питания или для электронно-оптического сопряжения в промышленном оборудовании.
Компания Toshiba предлагает широкий ряд оптопар для транзисторных выходов, в том числе работающие при температуре до 125 °C и имеющие высокое напряжение между коллектором и эмиттером (VCEO) — 350 В.

Список оптопар для транзисторных выходов

Оптопары с максимальной рабочей температурой 125 °C. * В разработке

Clearance /
Creepage Distance
5 mm 5 mm 5 mm 7 or 8 mm*1 8 mm
Internal
Connections
Features Isolation
Voltage,
BVs (Vrms)

SO4

SO6

SO16

DIP4

SO6L
DC input
General-
purpose
2500 TLP291-4
3750 TLP291(SE
TLP185(SE
5000 TLP785 TLP385
Low
input
current
3750 TLP293 TLP183 TLP293-4
5000 TLP383
350V
VCEO
3750 TLP188
5000 TLP628
TLP388
AC input
General-
purpose
2500 TLP290-4
3750 TLP290(SE TLP184(SE
5000 TLP620
Low
input
current
3750 TLP292 TLP182 TLP292-4
Darlington
300V
VCEO
3750 TLP187
5000 TLP627
TLP387
On-chip RBE
High-
speed
low
input
current
3750 TLP2301 TLP2701

* Корпуса DIP доступны с зазором между платой и корпусом и расстоянием утечки 8 мм.
Чтобы заказать оптопары в корпусе с гарантированным зазором между платой и корпусом и расстоянием утечки в 8 мм, добавьте в конце артикула букву F,
например: TLP785F

Список продуктов

Список оптопар для транзисторных выходов
Искать оптопары для транзисторных выходов можно по их характеристикам.

  • Гарантированный коэффициент усиления по току (CTR) при низком входном токе (IF = 0,5 мА) (TLP182/183/292/293)
  • Привод с высоким током за счет пары Дарлингтона (TLP187 и т. д.)
  • Быстрое переключение и гарантированное время задержки за счет встроенного VBE (TLP2301)

Функции оптопар для транзисторных выходов

1. Гарантированный CTR при низком входном токе (IF = 0,5 мА) (TLP182/183/292/293)

За счет использования мощного светодиода InGaAs (MQW) оптопары TLP182, TLP183, TLP292 и TLP293 обеспечивают гарантированно высокий CTR даже при низком входном токе (IF = 0,5 мА).
Благодаря тому что данные оптопары гарантируют определенные значения CTR при IF = 5 мА и IF = 0,5 мА, упрощается функциональное проектирование на участке низкого тока.

Гарантированный одинаковый диапазон CTR при IF = 0,5 мА и при IF = 5 мА. Примеры рангов CTR: Ранг GR: CTR = 100–300 %, Ранг BL: CTR = 200–600 %

Другие оптопары и фотореле

Контакты

Если у вас возникли вопросы, перейдите по одной из этих ссылок:

Запрос на предоставление технической информации
Вопросы о покупке, образцах и надежности интегральных схем
To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.