Contact us

Откроется новое окно Откроется новое окно

Оптопары для симисторных выходов

triac_thumbnail_1_e

Оптопары для симисторных выходов подходят для управления нагрузкой переменного тока. Toshiba предлагает оптопары для симисторных выходов с VDRM 400 В для систем с нагрузкой переменного тока 100 В, а также с VDRM 600 В и 800 А для систем с нагрузкой переменного тока 200 В. Можно выбрать оптопары для симисторных выходов без перехода через ноль (NZC), позволяющие регулировать фазу симистора аппаратными средствами, и с переходом через ноль (ZC), помогающие уменьшить помехи переключения.

Список оптопар для симисторных выходов

IFT7 IFT5 IFT3 IFT2 Оптопары, подбираемые в соответствии с отпирающим током светодиода (IFT). Пример: T5 = исходный IFT ≤ 5 мА

Clearance/
Creepage
Distance
4 or 5 mm*2 7 or 8 mm*1 7 or 8 mm*1
VDRM
[V]
Isolation
Voltage,
BVs
[Vrms]
SO6/MFSOP6 DIP4 DIP6
NZC ZC NZC ZC NZC ZC
400 2500 TLP525G TLP560G IFT5 TLP561G IFT5
600 2500 TLP163J TLP560J IFT7 TLP561J IFT7
3750 TLP265J IFT7
TLP267J IFT2
TLP266J IFT7
TLP268J IFT2
5000 TLP360J IFT7 TLP361J IFT7
TLP363J
TLP3052A

TLP663J
TLP668J IFT3
TLP3062A

800 5000 TLP3073 IFT5 TLP669L IFT5
TLP3083 IFT5

*1 Корпуса DIP6 и DIP4 доступны с зазором между платой и корпусом и расстоянием утечки 8 мм.
Чтобы заказать оптопары в корпусе с гарантированным зазором между платой и корпусом и расстоянием утечки в 8 мм, добавьте в конце артикула букву F, например: TLP3073F

Список продуктов

Список оптопар для симисторных выходов
Искать оптопары для симисторных выходов можно по их характеристикам.

Функции оптопар для симисторных выходов

  • Выпускаются в компактном экономичном корпусе SO6 (TLP265J и TLP266J
  • Высокое максимальное повторяющееся напряжение в закрытом состоянии: 800 В(TLP3083/TLP669L
  • Низкий отпирающий ток светодиода: 3 мА(TLP668J

1. Усиленная изоляция и пайка оплавлением по стандарту JEDEC

Оптопары TLP265J и TLP266J для симисторных выходов обеспечивают максимальное повторяющееся напряжение в закрытом состоянии 600 В. Они выпускаются в двойном прессованном корпусе SO6 с зазором между платой и корпусом и расстоянием утечки, равными 5 мм, и изоляционным напряжением 3750 Врмс. Эти оптопары соответствуют стандарту пайки оплавлением JEDEC и легко припаиваются к печатной плате.

img_triac_01
Пример применения оптопары для симисторного выхода с переходом через ноль (TLP266J)

img_triac_02
Пример применения оптопары для симисторного выхода без перехода через ноль (TLP265J)

Другие оптопары и фотореле

Контакты

Если у вас возникли вопросы, перейдите по одной из этих ссылок:

Запрос на предоставление технической информации
Вопросы о покупке, образцах и надежности интегральных схем
To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.