Contact us

Buy Photorelay Now

http://sp.chip1stop.com/toshiba-photorelays_en/
Mouser Electronics

Откроется новое окно Откроется новое окно

UL 508

Фотореле Toshiba

Общие сведения

Альтернатива механическим реле (электронная книга)

UL508

Презентация демонстрационной платы

О сертификате UL 508

UL — это сертификация по стандартам безопасности, задачей которой является стандартизация функционала и безопасности материалов, оборудования, изделий и инструментальных средств, сертифицированных организацией American Underwriters Laboratories.
Образцы, успешно прошедшие испытания на соответствие этому стандарту безопасности, получают свидетельство о сертификации и соответствующую маркировку.
Международные производители программируемых логических контроллеров, блоков питания, ИБП и промышленного контрольного оборудования получают на свои изделия сертификаты UL 508.

Чтобы изделие прошло сертификацию, установленные в нем компоненты также должны соответствовать требованиям UL 508.
В частности, стандарту UL 508 должны соответствовать устройства переключения, к которым относятся механические и твердотельные реле. Оптопары общего назначения (например, оптопары логического вывода) не входят в число таких компонентов, однако фотореле, относящиеся к категории твердотельных реле, подпадают под этот стандарт и должны ему соответствовать.

Для твердотельных реле (SSR) установлен верхний предел температуры синтетической смолы в 105 °C. [Примечание 1] Перечисленные ниже фотореле Toshiba (с выходом на МОП-транзисторах для твердотельных реле) сертифицируются по стандарту UL 508, категория NRNT. [Примечание 2] Эти фотореле можно использовать при температуре до указанного верхнего предела.
Используя наши продукты с сертификатом UL, вы сможете производить контрольно-измерительное оборудование, отвечающее стандартам UL, и гарантировать соответствие нормам по пределу температуры для твердотельных реле.

[Примечание 1] Предел температуры для пластика (эпоксидного состава)

[Примечание 2] Промышленный управляющий выключатель, твердотельное устройство управления недвигательной нагрузкой

Технические характеристики изделий с сертификатом UL 508

(@Ta=25℃)

Part
number
Absolute Maximum Rating

IFT
max
(mA)

RON
typ.
(Ω)

RON
max
(Ω)

COFF
typ.
(pF)

IOFF
max

tON
max
(ms)

tOFF
max
(ms)

VOFF
(V)

ION
(A)

IONP
(A)

 

Tc
(℃)

Topr
(℃)

(μA)

@VOFF
(V)

TLP172GM 350 0.11 0.33 105 -40~85 3.0 22 35 30 1 350 1 0.5
TLP176AM 60 0.7 2.1 105 -40~85 3.0 0.15 2 100 1 60 3 0.5
TLP3122A 60 1.4 4.2 105 -40~85 3.0 0.13 0.25 100 1 60 3 1
TLP240A 60 0.5 1.5 105 -40~85 3.0 0.6 2 130 1 60 3 1
TLP240D 200 0.25 0.75 105 -40~85 3.0 5 8 80 1 200 3 1
TLP240G 350 0.1 0.3 105 -40~85 3.0 25 35 30 1 350 2 1
TLP240GA 400 0.12 0.36 105 -40~85 3.0 17 28 80 1 400 2 1
TLP240J 600 0.09 0.27 105 -40~85 3.0 30 40 75 1 600 2 1
TLP241A 40 2.0 6.0 105 -40~85 3.0 0.06 0.1 300 1 40 5 1
TLP3556A 100 2.0 6.0 105 -40~85 3.0 0.11 0.2 110 1 100 2 0.5
TLP3558A 200 0.7 2.1 105 -40~85 3.0 0.9 2 110 1 200 1 0.5
TLP3543A 30 5.0 15.0 105 -40~85 3 0.02 0.04 1100 1 30 5 0.5
TLP3545A 60 4.0 12.0 105 -40~85 3 0.035 0.06 640 1 60 5 0.5
TLP3546A 100 3.5 10.5 105 -40~85 3 0.05 0.08 450 1 100 5 0.5
TLP3547 60 5.0 15.0 105 -40~85 5 0.022 0.05 850 1 60 5 1
TLP3548 400 0.4 1.2 105 -40~85 1 3.0 5.0 410 1 400 1 1
TLP3549 600 0.6 1.8 105 -40~85 5 1.35 2.0 4300 10 600 3 1

Сфера применения

  • Промышленное оборудование (программируемые логические контроллеры, интерфейсы ввода-вывода)
  • Системы автоматизации зданий (HVAC [Примечание 3], термостаты)
  • Альтернатива различным механическим реле (системы переменного тока от 24 до 400 В, системы постоянного тока от 24 до 125 В)

[Примечание 3] HVAC — отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха

Контакты

Если у вас возникли вопросы, перейдите по одной из этих ссылок:

Запрос на предоставление технической информации
Вопросы о покупке, образцах и надежности интегральных схем
To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.