Contact us

Buy Photorelay Now

Chip1Stop
Mouser Electronics

Откроется новое окно Откроется новое окно

Фотореле

Фотореле Toshiba

Общие сведения

Альтернатива механическим реле (электронная книга)

UL508

Презентация демонстрационной платы

Фотореле Toshiba

Обзор

Фотореле — это вид оптопар с оптической связью между светодиодом и МОП-транзистором. Фотореле обладают множеством преимуществ по сравнению с механическими реле, включая более длительный срок службы, привод с низким током и быстрое срабатывание. Фотореле широко применяются в качестве контактных выключателей в системах тестирования полупроводников, системах безопасности и т. д. Компания Toshiba предлагает фотореле с низким показателем RON и низким CoFF в ультракомпактных корпусах VSON/S-VSON для систем тестирования полупроводников, а также фотореле общего назначения в различных корпусах с высоким током и высоким напряжением в закрытом состоянии.

Обзор фотореле Toshiba


 

Application Notes

Преимущества фотоэлектрических реле по сравнению с механическими реле. Линейки устройств высокого тока, устройств в компактных корпусах и др. производства Toshiba.

Целевой рынок

Фотореле с высокой
токовой нагрузкой
Мы расширяем линейку своей продукции с учетом самых разных требований и сфер применения. (Макс. ток в откр. состоянии 5 А, макс. напр. в закр. состоянии 600 В)
Экономия места (низкий CR) для автоматического тестового оборудования
Мы используем собственную уникальную технологию монтажа в корпусе для создания самых миниатюрных * фотореле в своем классе.

* По результатам исследования, проведенного компанией Toshiba в марте 2018 года
** Автоматическое испытательное оборудование (АИО)

Высокая эффективность
Мы используем высокоэффективные производственные линии для изготовления фотореле общего назначения, фотореле с низким входным током (TLP176AM, TLP172GM) и фотореле с высоким напряжением пробоя (5 кВ действ. ср. квадр. знач.) серии TLP240/TLP241.

Преимущества

Собственное производство Click to enlarge
(Нажмите на картинку, чтобы открыть в полный размер)

*PDA: массив фотодиодов

Новейшая технология UMOS Click to enlarge
(Нажмите на картинку, чтобы открыть в полный размер)

** Тип конструкции канавок МОП-транзисторов Toshiba
** Тип суперперехода МОП-транзисторов Toshiba

Самый компактный S-VSON4 Click to enlarge
(Нажмите на картинку, чтобы открыть в полный размер)

История разработки фотореле Toshiba

2016   Начало использования МОП с суперпереходом
2016   Достижение тока 5 А в открытом состоянии
2016   Выпуск корпуса S-VSON4 PKG
2014   Выпуск корпуса VSON4 PKG
2009   Достижение отпирающего тока светодиода в 1 мА
2007   Достижение произведения CR в 5 пФΩ
2003   Достижение тока 2,5 А в открытом состоянии
2000   Достижение тока 1 А в открытом состоянии
2000   Достижение произведения CR в 10 пФΩ
1999   Начало использования технологии UMOS
1997   Достижение произведения CR в 100 пФΩ
1996   Начало выпуска изделий в корпусах SOP
1989   Начало выпуска изделий в корпусах DIP
1988   Рассматривается выпуск изделий, и начинается использование 
           технологии πMOS

Контакты

Если у вас возникли вопросы, перейдите по одной из этих ссылок:

Запрос на предоставление технической информации
Вопросы о покупке, образцах и надежности интегральных схем
To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.