Contact us

Откроется новое окно Откроется новое окно

Линейные светочувствительные матрицы для сканеров штрихкода

Toshiba предлагает матрицы с различным количеством пикселей, предназначенные для широкого ряда продуктов — от контактных сканеров штрихкодов до сканеров со средним и большим радиусом действия. Toshiba предлагает продукты с различными характеристиками, включая электронный затвор, небольшое количество пикселей для измерительных приборов и высокую скорость сканирования.

Этапы развития продукта

Product RoadmapTCD1103GFGTCD1254GFGTCD1256GAGTCD1304DGTCD1209DGTCD1706DGTCD1711DG

Этапы развития продукта Возможность TCD1103GFGВозможность TCD1205DGВозможность TCD1209DG Возможность TCD1254GFG Возможность TCD1256GAG Возможность TCD1304DG Возможность TCD1305DG

Основные характеристики

Линейная ПЗС-матрица 1500 пикселей для сканеров штрихкодов: TCD1103GFG

Фотография TCD1103GFG.
Младшая модель матриц для сканеров штрихкодов, рассчитанная на контактное сканирование.
  • Низкое рабочее напряжение (не более 3 В)
  • Схема выборки и хранения
  • Электронный затвор
  • Корпус GLCC (16 контактов) длиной 15,2 мм

Линейная ПЗС-матрица 2500 пикселей для сканеров штрихкодов: TCD1254GFG

Фотография TCD1254GFG.
Простая в использовании матрица для сканеров штрихкодов, рассчитанная на контактное сканирование и средний радиус действия
  • Низкое рабочее напряжение (не более 3 В)
  • Схема выборки и хранения
  • Электронный затвор
  • Корпус GLCC (16 контактов) длиной 19 мм

Линейная ПЗС-матрица 2500 пикселей для сканеров штрихкодов: TCD1256GAG

Фотография TCD1256GAG.
Матрицы с ультракомпактными корпусами, использующие технологию TSV для сканеров штрихкодов
  • Низкое рабочее напряжение (не более 3 В)
  • Схема выборки и хранения
  • Электронный затвор
  • Корпус WCSP (26 контактов) длиной около 15 мм

Функциональное сравнение различных типов корпусов

Артикул TCD1256GAG TCD1254GFG TCD1103GFG TCD1304DG
Изображение корпуса
Размер корпуса (мм) 15,044 × 1,014 19 × 6 15,2 × 6,0 41,6 × 9,65
Типы корпусов(*) WCSP GLCC CERDIP
Кол-во контактов 26 16 22
Рабочая температура (°C) От –25 до 60
Температура хранения (°C) От –40 до 85 От –40 до 100
Напряжение источника питания (В) От 3,0 до 5,0
(4,0 тип.)
От 3,0 до 4,0
(3,3 тип.)
От 3,0 до 5,5
(4,0 тип.)
Скорость передачи данных (МГц) 2 макс.
(1 тип.)
1 макс.
(0,5 тип.)
Кол-во пикселей 2500 1500 3648
Размер пикселей (мкм) 5,25 × 64 5,5 × 64 8 × 200
Площадь пикселя (мкм2) 336 352 1 600
Чувствительность (В/лк·с) 103 (тип.) 79 (тип.) 160 (тип.)
RI (четно-нечетные разн.) (%) 3 макс.
Vsat (мВ) 700 мин. 450 мин.
VMDK (мВ) 2,5 (тип.) 3,0 (тип.) 2,0 (тип.)
PD (мВт) 24 (тип.) 16 (тип.) 25 (тип.)
VOS (В) 2,3 (тип.) 1,5 (тип.) 2,5 (тип.)

(*) Типы корпуса

  • GLCC: безвыводной кристаллодержатель из эпоксидного стеклопластика.
  • WCSP: сверхмалый корпус на базе подложки кристалла
  • CERDIP: керамический корпус с двухрядным расположением выводов.
Список продуктов

Линейка линейных матриц (для сканеров штрихкода)
Найдите линейные матрицы, максимально соответствующие вашим задачам.

Контакты

Если у вас возникли вопросы, перейдите по одной из этих ссылок:

Запрос на предоставление технической информации
Вопросы о покупке, образцах и надежности интегральных схем
To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.