Contact us

Откроется новое окно Откроется новое окно

Жесткие диски для предприятий

Жесткие диски большой емкости для предприятий

MG05ACA800A/MG05ACA800E

Жесткие диски корпоративного класса MG05ACA имеют емкость 8 ТБ, скорость вращения шпинделя 7200 об/мин и отличаются надежной конструкцией. Они рассчитаны на критически важные для бизнеса рабочие нагрузки в полуоперативном режиме.

Чтобы достичь оптимальной емкости и надежности работы с данными, жесткие диски серии MG05ACA имеют стандартный для отрасли формфактор 3,5 дюйма с толщиной корпуса 26,1 мм и используют расширенный формат секторов. Эти модели поддерживают технологию постоянного кеширования записи Toshiba Persistent Write Cache, позволяющую повысить производительность и обеспечить обработку данных в случае неожиданного отключения питания. Жесткие диски большой емкости для предприятий MG05ACA оснащены интерфейсом SATA с пропускной способностью 6 Гбит/с. Они позволяют экономить место в стойках, уменьшать занимаемую площадь и эксплуатационные расходы для критически важных для бизнеса серверов и систем хранения данных.

Устойчивая скорость передачи данных в серии MG05ACA на 12 % превышает аналогичный показатель моделей предыдущей серии MG04ACA. Доступны модели с технологиями секторов «Расширенный формат» 512e и 4Kn. Модели с поддержкой формата 4Kn (MG05ACAxxxA) обеспечивают оптимальную производительность и совместимость с приложениями и операционными средами, использующими секторы размером 4 КБ. Модели с поддержкой формата 512e (MG05ACAxxxE) поддерживают устаревшие приложения и операционные среды, работающие с секторами размером 512 байт.

Основные характеристики
  • Стандартный для отрасли 3,5-дюймовый формфактор с толщиной корпуса 26,1 мм
  • Большая емкость — 8 ТБ
  • Скорость вращения шпинделя 7200 об/мин
  • Интерфейс SATA с пропускной способностью 6 Гбит/c
  • Среднее время наработки на отказ (MTTF) 2 000 000 ч
  • Показатель рабочей нагрузки 550 ТБ переданных данных в год
  • Технологии «Расширенный формат»: формат сектора 4Kn или 512e
  • Технология постоянного кеширования записи Toshiba Persistent Write Cache для защиты от потери данных при неожиданном отключении питания
  • Устойчивая скорость передачи данных на 12 % выше в сравнении с моделями серии MG04ACA
Документы
Сферы применения
  • Продукт спроектирован для критически важных для бизнеса рабочих нагрузок и предназначен для систем среднего уровня и систем, работающих в полуоперативном режиме.
  • Критически важные для бизнеса серверы и системы хранения данных уровня 2
  • Серверы с рабочими нагрузками, для которых желательно использовать жесткие диски с большой емкостью на один шпиндель
  • Оптимизированные по емкости системы хранения данных для центров обработки данных
  • Облачные хранилища и серверная инфраструктура

Технические характеристики

MG05ACA800A Встроенная поддержка 4096-байтовых секторов (4Kn)
MG05ACA800E Эмуляция 512-байтовых секторов (512e)
MG05ACA800A MG05ACA800E
Форм-фактор 3,5-дюймовый
Интерфейс SATA 6 Гбит/с
Емкость после форматирования 8 ТБ
Размер буфера 128 МиБ
Скорость вращения шпинделя 7200 об/мин
Скорость передачи данных (устойчивая) 230 МиБ/с (тип.)
Среднее время наработки на отказ 2 000 000 часов
Энергопотребление (в режиме простоя А) Энергопотребление (в режиме простоя А)
Масса 770 г (макс.)
  • На изображении может быть показана проектная модель продукта.
  • Определение емкости В компании Toshiba приняты следующие определения емкости: 1 мегабайт (МБ) = 1 000 000 байт, 1 гигабайт (ГБ) = 1 000 000 000 байт, 1 терабайт (ТБ) = 1 000 000 000 000 байт. В операционной системе компьютера для обозначения объема данных используется двоичное определение: 1 ГБ = 230 = 1 073 741 824 байта. Из-за этого отображаются меньшие значения емкости. Доступная для хранения данных (включая медиафайлы) емкость различается в зависимости от размеров файлов, форматирования, настроек, программного обеспечения, операционной системы (например, ОС Microsoft), предустановленных программных приложений и мультимедийного содержимого. Фактическая емкость отформатированного диска может быть различной.
  • Кибибайт (КиБ) — это 210 = 1024 байта, мебибайт (МиБ) — это 220 = 1 048 576 байт, а гибибайт (ГиБ) — это 230 = 1 073 741 824 байта.
  • Показатель среднего времени наработки на отказ нельзя рассматривать в качестве какой-либо гарантии или оценки срока службы продукта. Это статистическая величина, представляющая средний уровень отказов для большого количества продуктов. Она может не соответствовать реальным параметрам конкретного устройства. Реальный срок службы продукта может отличаться от показателя среднего времени наработки на отказ.
  • Скорость чтения и записи может варьироваться в зависимости от используемого хост-устройства, условий чтения и записи, а также размера файлов.
  • Технология PWC (Persistent Write Cache) с функцией защиты от отключения питания (Power Loss Protection, PLP)  предназначена для обработки записываемых данных, которые еще не записаны на жесткий диск, но для которых диск уже отправил хост-устройству сигнал нормального выполнения записи. Данные могут быть записаны в управляемый LBA на жестком диске. При неожиданном отключении питания данные, не записанные на жесткий диск, хранятся во флэш-памяти, питаемой системой защиты от отключения питания. После срабатывания функции защиты от отключения питания для запуска диска может требоваться больше времени, чем после отключения питания в штатном режиме.
    1) Функция защиты от отключения питания не обеспечивает защиту данных в случае полного отключения питания. Если включается какой-либо источник питания, отличный от рекомендованного в процедуре, данные могут быть утеряны.
    2) Если питание выключается до отправки сигнала о выполнении записи, данные, которые не ожидались, могут быть утеряны.
  • Термины «2,5-дюймовый» и «3,5-дюймовый» означают формфакторы жестких или твердотельных дисков. Они не указывают на физические габариты устройств.
  • Рабочая нагрузка определяется как объем информации, записанной, считанной или проверенной по команде хост-системы.

Контакты

Если у вас возникли вопросы, перейдите по одной из этих ссылок:

Запрос на предоставление технической информации
Вопросы о покупке, образцах и надежности интегральных схем
To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.