Contact us

Откроется новое окно Откроется новое окно

Обзор прессы

Твердотельные диски для предприятий

Жесткие диски для предприятий

TweakTown, 15/01/16    Toshiba MG04 Enterprise 5TB HDD Review

Клиентские твердотельные накопители

Клиентские гибридные жесткие диски

Клиентские жесткие диски

Madshrimps, 13/11/05    Обзор 2,5-дюймовых жестких дисков Toshiba MQ01ABD100 емкостью 1 ТБ 

MyCE.com, международная версия, 12/11/11    Обзор 2,5-дюймовых жестких дисков Toshiba емкостью 1 ТБ с интерфейсом SATA: модель MQ01ABD100

Expert Reviews, Великобритания, 12/09/20    Обзор дисков Toshiba MQ01ABD100

Macwelt, Германия, 12/07/31    Тестирование дисков Toshiba MQ01ABD100 емкостью 1 ТБ

Tom’s Hardware.de, Германия, 12/07/24    Status quo: Vier aktuelle 2,5-Zoll-Festplatten im Test

Ocaholic, Швейцария, 12/06/12    Обзор 2,5-дюймовых дисков Toshiba MQ01ABD100 емкостью 1 ТБ

PC Advisor, Соединенное Королевство, 12/06/01    Обзор дисков Toshiba MQ01ABD100

Специальная продукция

Hardwareluxx, 14/01/08  14 Notebook-HDDs im Test

Контакты

Если у вас возникли вопросы, перейдите по одной из этих ссылок:

Запрос на предоставление технической информации
Вопросы о покупке, образцах и надежности интегральных схем
To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.