Contact us

Откроется новое окно Откроется новое окно

Специальная продукция

Жесткие диски для потоковой передачи видеоданных

DT01ABA300V/DT01ABA200V/DT01ABA100V/DT01ABA050V

Specialty-DT01-HD

3,5-дюймовые жесткие диски Toshiba серии DT01ABA-V имеют скорость вращения шпинделя 5900 об/мин и емкость до 3 ТБ. Диски серии DT01ABA-V можно использовать в системах видеомонтажа, телевизионных приставках, цифровых (DVR) и сетевых (NVR) видеорекордерах, в которых критически важны большая емкость, малое энергопотребление и низкий уровень акустических шумов.

Основные характеристики
  • Емкость до 3 ТБ
  • Низкопрофильный корпус формфактора 3,5 дюйма
  • Скорость вращения шпинделя 5900 об/мин
  • Интерфейс SATA с пропускной способностью до 6 Гбит/c
  • Расширенный формат 512e
  • Низкое энергопотребление по сравнению с моделями жестких дисков с большей скоростью вращения шпинделя (серии DT01ACA)
  • Уровень шума 24 дБ (в простое)
Сферы применения
  • Системы видеомонтажа
  • Телевизионные приставки
  • Цифровые видеорекордеры (DVR)
  • Сетевые видеорекордеры (NVR)

Технические характеристики

MQ01ABD***V 512 emulation ( 512e )
DT01ABA300V DT01ABA200V DT01ABA100V DT01ABA050V
Form Factor 3.5-inch
Interface SATA 6 Gbit/s
Formatted Capacity 3 TB 2 TB 1 TB 500 GB
Buffer Size 64 MiB or 32 MiB
Rotation Speed 5,940 rpm 5,700 rpm
Max Data Transfer Speed 1493 Mbit/s 1432 Mbit/s 1443 Mbit/s 1 head : 1443 Mbit/s
2 head : 1272 Mbit/s
Power Consumption ( Low Power Idle ) 4.2 W Typ. 3.3 W Typ. 3.0 W Typ.
Weight 680 g Max. 450 g Max.
  • На изображении может быть показана проектная модель продукта.
  • В компании Toshiba приняты следующие определения емкости: 1 мегабайт (МБ) = 1 000 000 байтов, 1 гигабайт (ГБ) = 1 000 000 000 байтов, 1 терабайт (ТБ) = 1 000 000 000 000 байтов.  В операционной системе компьютера для показа объема данных используется двоичное определение: 1 ГБ = 230 = 1 073 741 824 байта. Из-за этого отображаются меньшие значения емкости.  Доступная для хранения данных емкость (включая образцы медиафайлов) может различаться в зависимости от размеров файлов, форматирования, настроек, программного обеспечения и операционной системы (например, ОС Microsoft) или предустановленных программных приложений, а также медиасодержимого.  Фактическая емкость отформатированного диска может варьироваться.
  • Кибибайт (КиБ) — это 210 = 1024 байта, мебибайт (МиБ) — это 220 = 1 048 576 байтов, а гибибайт (ГиБ) — это 230 = 1 073 471 824 байта.
  • Под продуктами, удовлетворяющими требованиям директивы RoHS, компания по изготовлению полупроводников и устройств хранения данных Toshiba подразумевает следующие продукты: 1) в которых не превышена концентрация однородных материалов 0,1 % по массе для свинца, ртути, шестивалентного хрома, полибромированных бифенилов и полибромдифениловых эфиров и концентрация однородных материалов 0,01 % по массе для кадмия; 2) продукты, попадающие в любую из исключенных областей применения, указанных в Приложении к директиве RoHS (Директива 2011/65/EC Европейского парламента и совета от 2011 г., ограничивающая использование определенных опасных веществ в электрическом и электронном оборудовании). Под термином «однородный материал» подразумевается материал однородного состава, который невозможно разделить механическим путем на компоненты, состоящие из различных материалов (например, с помощью вывинчивания, разрезания, дробления, измельчения или с использованием абразивов). Примеры однородных материалов: различные типы пластиков, керамики, стекла, металлов, сплавов, бумаги, дерева, смол и грунтовок.
  • Скорость чтения и записи может варьироваться в зависимости от используемого хост-устройства, условий чтения и записи, а также от размеров файлов.
  • Термины «2,5-дюймовый» и «3,5-дюймовый» означают формфакторы жестких или твердотельных дисков. Они не указывают на физические габариты устройств.

Контакты

Если у вас возникли вопросы, перейдите по одной из этих ссылок:

Запрос на предоставление технической информации
Вопросы о покупке, образцах и надежности интегральных схем
To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.