Contact us

Откроется новое окно Откроется новое окно

Специальная продукция

Жесткие диски для систем видеонаблюдения

MD04ABA500V/MD04ABA400V

Specialty-MD04-HD

Жесткие диски Toshiba серии MD04ABA-V, предназначенные для систем видеонаблюдения, имеют малую скорость вращения шпинделя, емкость до 5 ТБ и позволяют записывать видеоданные с 32 камер высокого разрешения. Диски MD04ABA-V предназначены для круглосуточно работающих систем видеонаблюдения с повышенными требованиями к системам хранения данных. Для обеспечения высокой надежности и масштабируемости массивов RAID и многодисковых сред в жестких дисках MD04ABA-V используются датчики вибрации от вращения шпинделя. Благодаря им можно компенсировать вибрацию, создаваемую жесткими дисками при работе. Жесткие диски Toshiba серии MD04ABA-V имеют большую емкость и производительность. Благодаря этому их можно использовать для длительного хранения видеоданных, полученных с камер высокой четкости.

Основные характеристики
  • Емкость до 5 ТБ, достаточная для хранения видеоданных, полученных с камер высокой четкости
  • Поддержка до 32 видеопотоков с камер высокой четкости
  • Датчики вибрации от вращения шпинделя позволяют обеспечить отличную масштабируемость и хорошую производительность
  • Среднее время наработки на отказ (MTTF) 1 000 000 ч
  • Круглосуточная работа
  • Буферная кэш-память размером 128 МиБ для оптимальной обработки потоков данных
  • Повышенная энергоэффективность благодаря конструкции с малой скоростью вращения шпинделя
Сферы применения
  • Сетевые видеорекордеры (sNVR) систем видеонаблюдения
  • Цифровые видеорекордеры (sDVR) систем видеонаблюдения
  • Гибридные цифровые видеорекордеры (sDVR) систем видеонаблюдения (работающие как с аналоговыми, так и с IP-камерами)
  • Массивы хранения данных RAID для систем видеонаблюдения

Технические характеристики

MD04ABA***V 512 emulation ( 512e )
MD04ABA500V MD04ABA400V
Form Factor 3.5-inch
Interface SATA 6 Gbit/s
Formatted Capacity 5 TB 4 TB
Buffer Size 128 MiB
Rotation Speed Low spin
Data Transfer Speed ( Sustained ) 150 MiB/s
MTTF 1,000,000 hours
Power Consumption ( Low Power Idle ) 3.5 W Typ.
Weight 720 g Max.
  • На изображении может быть показана проектная модель продукта.
  • В компании Toshiba приняты следующие определения емкости: 1 мегабайт (МБ) = 1 000 000 байтов, 1 гигабайт (ГБ) = 1 000 000 000 байтов, 1 терабайт (ТБ) = 1 000 000 000 000 байтов.  В операционной системе компьютера для показа объема данных используется двоичное определение: 1 ГБ = 230 = 1 073 741 824 байта. Из-за этого отображаются меньшие значения емкости.  Доступная для хранения данных емкость (включая образцы медиафайлов) может различаться в зависимости от размеров файлов, форматирования, настроек, программного обеспечения и операционной системы (например, ОС Microsoft) или предустановленных программных приложений, а также медиасодержимого.  Фактическая емкость отформатированного диска может варьироваться.
  • Кибибайт (КиБ) — это 210 = 1024 байта, мебибайт (МиБ) — это 220 = 1 048 576 байтов, а гибибайт (ГиБ) — это 230 = 1 073 471 824 байта.
  • Показатель среднего времени наработки на отказ (Mean Time to Failure, MTTF) нельзя рассматривать в качестве какой-либо гарантии или оценки срока службы продукта. Это статистическая величина, представляющая средний уровень отказов для большого количества продуктов. Она может не соответствовать реальным параметрам конкретного устройства.  Реальный срок службы продукта может отличаться от показателя среднего времени наработки на отказ.
  • Под продуктами, удовлетворяющими требованиям директивы RoHS, компания по изготовлению полупроводников и устройств хранения данных Toshiba подразумевает следующие продукты: 1) в которых не превышена концентрация однородных материалов 0,1 % по массе для свинца, ртути, шестивалентного хрома, полибромированных бифенилов и полибромдифениловых эфиров и концентрация однородных материалов 0,01 % по массе для кадмия; 2) продукты, попадающие в любую из исключенных областей применения, указанных в Приложении к директиве RoHS (Директива 2011/65/EC Европейского парламента и совета от 2011 г., ограничивающая использование определенных опасных веществ в электрическом и электронном оборудовании). Под термином «однородный материал» подразумевается материал однородного состава, который невозможно разделить механическим путем на компоненты, состоящие из различных материалов (например, с помощью вывинчивания, разрезания, дробления, измельчения или с использованием абразивов). Примеры однородных материалов: различные типы пластиков, керамики, стекла, металлов, сплавов, бумаги, дерева, смол и грунтовок.
  • Скорость чтения и записи может варьироваться в зависимости от используемого хост-устройства, условий чтения и записи, а также от размеров файлов.
  • Количество поддерживаемых камер видеонаблюдения определено путем симуляции с использованием камер высокой четкости со скоростью передачи данных 2 МиБ/с.
  • Не допускается применение этих дисков в критически важных для бизнеса системах с высоким коэффициентом использования.

Контакты

Если у вас возникли вопросы, перейдите по одной из этих ссылок:

Запрос на предоставление технической информации
Вопросы о покупке, образцах и надежности интегральных схем
To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.