Contact us

Откроется новое окно Откроется новое окно

Специальная продукция

Жесткие диски для систем видеонаблюдения

MD06ACA10TV / MD06ACA800V / MD06ACA600V

Жесткие диски Toshiba серии MD06ACA-V, предназначенные для систем видеонаблюдения, имеют емкость до 10 ТБ и позволяют записывать видеоданные с 64 камер высокой четкости. Диски MD06ACA-V предназначены для круглосуточно работающих систем видеонаблюдения с накопителями стандартного 3,5-дюймового формфактора.  Для обеспечения высокой надежности и масштабируемости массивов RAID и многодисковых сред в жестких дисках MD06ACA-V используются датчики вращательной вибрации, позволяющие компенсировать вибрацию от соседних дисков и вентиляторов системы охлаждения. Высокопроизводительные жесткие диски Toshiba серии MD06ACA-V предлагаются в различных вариантах емкости и отлично подходят для длительного хранения видеоданных, полученных с камер высокой четкости в системах видеонаблюдения.

Основные характеристики
  • Выбор емкости: 10, 8 или 6 ТБ
  • Поддержка до 64 видеопотоков с камер высокой четкости
  • Технология нейтрализации вращательной вибрации
  • Среднее время наработки на отказ 1 млн часов (при рабочей температуре 40 градусов Цельсия)
  • Показатель рабочей нагрузки 180 ТБ переданных данных в год
  • Предназначены для круглосуточной работы, до 600 000 циклов перемещения головок
  • Буфер 256 МиБ
  • Диапазон температуры поверхности — от 0 до 70 °C
  • Ограниченная гарантия на 3 года
Сферы применения
  • Сетевые видеорекордеры (sNVR) систем видеонаблюдения
  • Цифровые видеорекордеры (sDVR) систем видеонаблюдения
  • Гибридные цифровые видеорекордеры (sDVR) систем видеонаблюдения (работающие как с аналоговыми, так и с IP-камерами)
  • Массивы хранения данных RAID для систем видеонаблюдения
Документы

Технические характеристики

Эмуляция 512-байтовых секторов (512e) MD06ACA10TV MD06ACA800V MD06ACA600V
Формфактор 3,5 дюйма
Интерфейс SATA 6 Гбит/с
Емкость после форматирования 10 ТБ 8 ТБ 6 ТБ
Размер буфера 256 МиБ
Скорость вращения шпинделя 7200 об/мин
Скорость передачи данных (устойчивая) 237 МиБ/с (тип.) 230 МиБ/с (тип.)
Среднее время наработки на отказ 1 000 000 ч (при температуре поверхности до 40 °C)
Энергопотребление (в активном режиме и режиме простоя) 7,15 Вт (тип.)
Масса 770 г (макс.)
  • На изображении может быть показана проектная модель продукта.
  • Определение емкости Мы используем следующие определения емкости: 1 мегабайт (МБ) = 1 000 000 байт, 1 гигабайт (ГБ) = 1 000 000 000 байт, 1 терабайт (ТБ) = 1 000 000 000 000 байт.  В операционной системе компьютера для обозначения объема данных используется двоичная система счисления: 1 ГБ = 240 = 1 099 511 627 776 байт. Из-за этих различий операционная система показывает меньшие значения емкости.  Доступная для хранения данных (включая различные виды медиафайлов) емкость может различаться в зависимости от размеров файлов, форматирования, настроек, программного обеспечения и операционной системы, а также предустановленного программного обеспечения и медиаконтента. Фактическая емкость отформатированного диска может быть различной.
  • Кибибайт (КиБ) — это 210 = 1024 байта, мебибайт (МиБ) — это 220 = 1 048 576 байт, а гибибайт (ГиБ) — это 230 = 1 073 741 824 байта.
  • Показатель среднего времени наработки на отказ нельзя рассматривать в качестве какой-либо гарантии или оценки срока службы продукта. Это статистическая величина, представляющая средний уровень отказов для большого количества продуктов. Она может не соответствовать реальным параметрам конкретного устройства. Реальный срок службы продукта может отличаться от показателя среднего времени наработки на отказ.
  • Скорость чтения и записи может варьироваться в зависимости от используемого хост-устройства, условий чтения и записи, а также размера файлов.
  • Термин «3,5-дюймовый» обозначает формфактор жесткого диска. Он не указывает на физические габариты устройства.
  • Рабочая нагрузка представляет собой объем переданных данных за год и определяется как объем информации, записанной, считанной или проверенной по команде хост-системы.
  • Эксплуатация жесткого диска при повышенной температуре поверхности сокращает срок его службы. Рекомендуется эксплуатировать диск при температуре поверхности менее 60 °C.
  • Количество поддерживаемых камер видеонаблюдения определено путем моделирования с использованием камер высокой четкости со скоростью передачи данных 10 Мбит/с. Фактические результаты зависят от различных факторов, включая типы установленных камер, аппаратные и программные характеристики системы, используемую технологию сжатия видео, а также от параметров системы, таких как разрешение, количество кадров в секунду и др.

Контакты

Если у вас возникли вопросы, перейдите по одной из этих ссылок:

Запрос на предоставление технической информации
Вопросы о покупке, образцах и надежности интегральных схем
To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.