Contact us

Откроется новое окно Откроется новое окно

Сведения о совместимости

Обзор

Жесткие диски Toshiba протестированы на совместимость с решениями сторонних поставщиков с целью гарантировать взаимодействие между продукцией Toshiba и такими решениями для хранения данных, как адаптеры главных шин, платы контроллеров, корпуса и системы.  Корпорация Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation и ее дочерние компании (далее — Toshiba) не дают никаких гарантий (в том числе подразумеваемых или иных) относительно совместимости, технических показателей и надежности своих жестких дисков при использовании с подобными сторонними решениями и не несут никакой ответственности за это. Toshiba рекомендует использовать новейшие версии микропрограммного обеспечения.

Сторонние поставщики решений

Список ниже отсортирован по алфавиту.

A






C


I



N



S

T

Справочные руководства по совместимости1

Высокопроизводительные жесткие диски для предприятий

  • Серия **E*AL14SXB
  • Серия **E*AL13SXB
  • Серия **0NAL13SXB
  • Серия **E*AL14SEB
  • Серия ***NAL14SEB

Жесткие диски большой емкости для предприятий

  • Серия ****MG06ACA
  • Серия *MG05ACA800
  • Серия **E*MG04SCA
  • Серия **ENMG04SCA
  • Серия **0*MG04SCA
  • Серия ****MG04ACA
  • Серия ***NMG04ACA

1) Соответствующие технические данные относятся к отдельным сериям жестких дисков Toshiba. При этом следует иметь в виду, что поставщики сторонних решений провели проверку не всех, а лишь отдельных продуктов в рамках той или иной серии.

По вопросам совместимости обращайтесь в компанию Toshiba

Помимо приведенных выше сведений об испытаниях на совместимость, предоставленных сторонними поставщиками решений, компания Toshiba также проводит испытания на совместимость продукции Toshiba для хранения данных с решениями и системами производителей оборудования и предоставляет соответствующую поддержку. Сюда могут входить: 1) содействие в проведении совместных проверок на соответствие уникальным требованиям заказчика; 2) воспроизведение и устранение проблем в работе полных систем; 3) проведение испытаний на совместимость для новых продуктов и версий прошивок Toshiba; 4) проведение эталонных испытаний для обеспечения качества и высоких показателей.
Кроме того, компания Toshiba является участником ряда комитетов по стандартизации и разрабатывает свои устройства хранения данных для работы в сочетании с другим стандартным оборудованием и программным обеспечением.
Если вам необходима информация о производителях оборудования и дистрибьюторах Toshiba, свяжитесь с местным торговым представителем компании Toshiba.

Примечания

Уведомления ниже приведены исключительно в информационных целях и главным образом в связи с тем фактом, что отдельные наименования, бренды и (или) логотипы, используемые в этом информационном материале, принадлежат на различных правах собственности соответствующим третьим лицам. Обратите внимание, что на указанные наименования, бренды и (или) логотипы может распространяться действие законов о защите товарных знаков в различных странах и (или) регионах, не упомянутых ниже отдельно.

  • AIC и логотип AIC являются товарными знаками корпорации AIC.
  • ATTO и логотип ATTO являются товарными знаками корпорации ATTO Technology.
  • CLOUDIAN и логотип CLOUDIAN являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками корпорации Cloudian Holdings.
  • CLOUDIAN и логотип CLOUDIAN являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками корпорации Cloudian Holdings.
  • NETGEAR и логотип NETGEAR являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками корпорации NETGEAR и (или) ее дочерних компаний в США и (или) других странах.
  • Supermicro и логотип Supermicro являются товарными знаками корпорации Super Micro Computer в США или других странах.
  • Supermicro и логотип Supermicro являются товарными знаками корпорации Super Micro Computer в США или других странах.

Тестирование микропрограммного обеспечения и совместимости

  • Тестирование взаимодействия
  • Совместные аттестационные испытания
  • Устранение проблем
  • Совместимость программного обеспечения
  • Разработка решений
  • Возможности совместного маркетинга

Обзор

Испытательная лаборатория Toshiba проводит и поддерживает тестирование взаимодействия между устройствами для хранения данных Toshiba и оборудованием других производителей, например адаптерами главных шин, платами контроллеров, корпусами и системами.

Компания Toshiba является участником ряда комитетов по стандартизации и разрабатывает свои устройства хранения данных для работы в комбинации с другим стандартным оборудованием и программным обеспечением, которое могло не проходить испытания в лаборатории Toshiba.

Дополнительные услуги лаборатории

В дополнение к тестированию взаимодействия лаборатория Toshiba предлагает следующие услуги:

  • помощь в проведении совместных аттестационных испытаний согласно уникальным требованиям клиентов;
  • дублирование проблем и устранение связанных неполадок в полных системах;
  • тестирование совместимости новых изделий Toshiba с новыми версиями микропрограммного обеспечения;
  • проверка контрольных показателей для гарантии качества и производительности.

Партнеры лаборатории Toshiba

Справочные руководства по совместимости

Контактные данные испытательной лаборатории Toshiba Подробнее

To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.