Contact us

Откроется новое окно Откроется новое окно

Расширенный формат

Эмблема технологии «Расширенный формат»

Расширенный формат (Advanced Format, AF) — это стандарт, повышающий эффективность форматирования за счет увеличения размеров секторов данных в жестких дисках сверх традиционного размера 512 байт. Стандарт «Расширенный формат» был разработан ассоциацией International Disk Drive Equipment and Materials Association (IDEMA), в которую входят корпорация Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation и другие производители жестких дисков. Ассоциация IDEMA утвердила стандарт «Расширенный формат» с целью обеспечить совместимость устройств хранения данных различных производителей с поколениями файловых и операционных систем, поддерживающих технологию AF.

 

Технология «Расширенный формат» повышает эффективность форматирования за счет уменьшения количества ненужных заголовков. Таким образом, благодаря мощным алгоритмам обнаружения и исправления ошибок повышается надежность хранения записанных данных.

 

Некоторые поколения файловых и операционных систем уже поддерживают логические секторы, размер которых соответствует размеру 4096-байтового физического сектора. Такие хост-системы обозначаются термином 4Kn (4K native — «с поддержкой размера 4K»). Поскольку размеры физического и логического секторов (4096 байт) совпадают, эмуляция устаревших 512-байтовых секторов не требуется, благодаря чему хост-система 4Kn эффективнее использует доступное место накопителя с форматом сектора 4Kn. Мы предлагаем жесткие диски с эмуляцией 512-байтовых секторов, а также накопители с форматами сектора 4Kn и 512n, чтобы клиенту было проще выбрать оптимальную технологию работы с секторами для своей хост-системы.

Примеры обозначений расширенного формата, рекомендованные ассоциацией IDEMA

Приведенные ниже обозначения не обязательно присутствуют на изделиях, обладающих указанными характеристиками.

af
Эмуляция 512-байтовых секторов (512e)
Символами «Advanced Format AF» (расширенный формат AF) и «AF», как правило, обозначаются диски с поддержкой эмуляции 512-байтовых секторов, однако они также могут использоваться на дисках, поддерживающих работу как в режиме 512e, так и в режиме 4Kn.
4kn
4K native (4Kn)
Символами «Advanced Format 4Kn» (расширенный формат 4Kn) и «4Kn» обозначаются диски, поддерживающие только секторы размером 4096 байт.

Средство Toshiba Alignment Tool для жестких дисков с форматом секторов «Расширенный формат» уже недоступно для загрузки

Компания Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation и ее зависимые компании (далее именуются Toshiba) предоставляли средство Partition Alignment Tool для заказчиков, использующих жесткие диски Toshiba с технологией «Расширенный формат» на основе технологии 4K в операционной системе Microsoft® Windows® XP. В связи с тем, что 8 апреля 2014 г. корпорация Microsoft® завершает полную поддержку операционной системы Windows® XP, Toshiba больше не будет предоставлять средство Partition Alignment Tool.

Заказчикам, планирующим использовать операционную систему Windows® XP с жесткими дисками Toshiba, оснащенными технологией «Расширенный формат», следует использовать средства выравнивания секторов сторонних производителей, так как это может повысить общую производительность системы.

Одним из таких сторонних поставщиков, поставляющих средство выравнивания для использования жестких дисков с технологией «Расширенный формат 4K», является Paragon Software (http://www.paragon-software.com/home/partition-alignment/). Важно понимать, что компания Toshiba не собирается рекомендовать или одобрять использование программных утилит для выравнивания секторов по технологии 4K компании Paragon Software или любого другого стороннего поставщика. Использование такого программного обеспечения осуществляется исключительно по усмотрению пользователя. Пользователь самостоятельно несет все связанные с этим риски. Компания Toshiba не несет никакой ответственности за использование такого программного обеспечения.

  • Microsoft и Windows являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками Microsoft Corporation в США и/или других странах.

Контакты

Если у вас возникли вопросы, перейдите по одной из этих ссылок:

Запрос на предоставление технической информации
Вопросы о покупке, образцах и надежности интегральных схем
To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.