Contact us

Technical information Downloading site

Downloadable
technical information
●Datasheet
●Application note
●Sample software for evaluation board
●Software programming manual

Откроется новое окно Откроется новое окно

TC35670

Метка Bluetooth® LE (4.0/4.1) + NFC

Устройство TC35670 Combo поддерживает новые стандарты низкого энергопотребления BT Low Energy (LE) 4.0 и 4.1 и имеет метки NFC Forum класса 3. NFC-метка может вывести устройство BLE из режима ожидания через антенну NFC и легко инициировать Bluetooth-соединение после подтверждения Bluetooth-адреса устройства. Такая установка соединения обеспечивает простоту в использовании и длительное время работы батареи. Устройство TC35670 оснащено встроенным стеком BLE и профилем GATT. Оно идеально подходит для портативных устройств с чрезвычайно низким энергопотреблением.  Toshiba Bluetooth® Silicon and Software Brochure (pdf 4.9MB)

Основные преимущества

Метка TC35670 Bluetooth LE (4.0) + NFC
  • Сокращенный период активной работы хоста BLE, благодаря которому энергопотребление уменьшается почти до нуля.
  • Совместимость с Bluetooth Low Energy (LE) 4.0/4.1.
  • Гибкая системная архитектура:
    • модель со встроенным профилем (API через UART хоста);
    • автономная модель (со встроенным стеком и профилем).
  • Функция NFC-меток малой мощности.
  • Совместимость с метками NFC Forum класса 3 для легкого соединения и передачи небольших объемов данных (ISO/IEC18092).
  • Пробуждение с нулевым периодом ожидания: если удаленное устройство запрашивает установку соединения, блок метки подает сигнал пробуждения без управления хостом и потребления питания от локальных батарей.
  • Внутрикристальное ЭСППЗУ для хранения и передачи данных NFC без управления хостом.
  • Встроенный стек BLE и профиль GATT, прошедшие аттестацию Bluetooth, для легкого включения устройств в списки готовой продукции Bluetooth SIG.
  • Внутрикристальное ОЗУ для простых и средних по сложности программных кодов и данных.
  • Поддержка беспроводного обновления системного программного обеспечения.
  • Сверхнизкая себестоимость в связи с крайне малым количеством внешних компонентов.
  • Системная интеграция с различными периферийными компонентами на кристаллах.
  • Гибкая подача питания с одним источником (1,8–3,6 В).
  • Различные режимы ожидания и методы генерации тактовых импульсов для оптимизации энергопотребления.
  • Компактное и недорогое решение в корпусе QFN40: 6 × 6 мм.
     

TC35670 Функции

  • Соответствие стандарту BLE 4.0/4.1
  • Поддержка центрального и периферического режимов BLE
  • Чувствительность RX –92,5 дБм 
  • ОЗУ 32 КБ в кристалле для кода приложения и исправлений
  • Внутрикристальное ЭСППЗУ 1,5 КБ для пользовательских данных
  • Симметричный трансформатор, переключатель антенны, усилитель с низким уровнем шума и преобразователь постоянного тока в кристалле
  • Интерфейсы: UART, SPI и I2C, выход ШИМ (3 канала), АЦП (3 канала), 9 программируемых портов ввода-вывода
  • Рабочее напряжение: 1,8–3,6 В
  • Режим глубокого сна — 0,1 мкА, режим ожидания — 5 мкА
  • Режим работы метки: 600 мкА
  • Максимальный ток в режиме работы — 5,9 мА (в зависимости от выбранной схемы тактовых импульсов и режима передачи данных)
  • Корпус: QFN, 40 контактов, 6 × 6 × 0,5 мм

Блок-схема

Блок-схема TC35670

TC35670 Datasheet Подробнее

Bluetooth® Testing

Дополнительная информация

To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.