Contact us

Technical information Downloading site

Downloadable
technical information
●Datasheet
●Application note
●Sample software for evaluation board
●Software programming manual

Откроется новое окно Откроется новое окно

TC35661

Однокристальный контроллер Bluetooth® для BT Classic (3.0+EDR) и Bluetooth Low Energy (4.0)

Dual-Mode-BT-4_TC35661

TC35661SBG — высокоинтегрированное Bluetooth-устройство RFCMOS, поддерживающее Bluetooth Classic (3.0+EDR) и новый стандарт BT Low Energy (LE) 4.0. TC35661SBG поддерживает стандартный HCI-интерфейс Bluetooth и позволяет интегрировать стек с выбранными профилями BT в кристалле.  За счет наличия интерфейса Wi-Fi схема поддерживает также функцию BT3.0-HS.  В устройстве реализован простой способ интеграции Bluetooth в различные промышленные, медицинские и автомобильные устройства.  Toshiba провела обширные испытания на предмет совместимости Bluetooth.  Все Bluetooth-устройства Toshiba аттестованы квалификационным органом BQE (Bluetooth™ Qualification Expert).  Toshiba Bluetooth® Silicon and Software Brochure (pdf 4.9MB)

Модуль Bluetooth с БИС TC35661

БИС Bluetooth® TC35661SBG от компании Toshiba, включая профиль SPP и BLE-GATT, встроена в модуль Panasonic (PIDEU) PAN1026. Решение сертифицировано по стандартам FCC/IC/CE.  Встроенный стек и профиль аттестованы Bluetooth™  SIG по результатам обширных испытаний, проведенных квалификационным органом BQB (Bluetooth™ Qualification Body).  Этот модуль идеально подходит для устройств с беспроводным последовательным подключением и всех видов подключения через BLE.  Системные разработчики могут использовать профиль порта последовательного ввода-вывода и применять выбранный профиль BLE к BLE-GATT через удобный API Toshiba и UART.  Подробнее... (PDF)

TC35661SBG (FBGA64) Блок-схема

Блок-схема TC35661SBG

Основные преимущества

  • Ядро с двумя режимами работы для классического и нового стандарта Bluetooth 4.0.
  • Аппаратное и программное обеспечение, аттестованное BQE. Благодаря этому упрощается процесс включения Bluetooth-устройств в списки готовой продукции.
  • Гибкая системная архитектура:
    HCI-модель;
    модель со встроенным профилем;
    автономная модель.
  • Стек и избранные профили Bluetooth, встроенные в кристалл. В связи с этим упрощается проектирование Bluetooth-системы.
  • Автономная работа в небольших устройствах обеспечивается без использования микроконтроллера хоста.
  • Сверхнизкие удельные нормы расхода материалов в связи с крайне малым количеством внешних компонентов.
  • Несколько программируемых портов ввода-вывода.
  • Внутрикристальный регулятор напряжения и режимы пониженной мощности.
  • Пригодность для потребительской и автомобильной электроники  (AEC-Q100).

TC35661 Line-up

System

System Configuration

Product ID(*)

BT 4.0 HCI standard incl. WideBandSpeech

HCI

TC35661-009

BT 4.0 Embedded Profile

BT 4.2 Embedded Profile

SPP (with EDR)

TC35661-203 (4.2 group)

SPP+BLE GATT

TC35661-501 (4.0 group)

SPP+BLE GATT

RC35661-503 (4.2 group)

HID+BLE GATT

TC35661-600 (4.0 group)

SPP+BLE GATT with Secure connection

TC35661-551 (4.2 group)

BT 4.0 Stand Alone With Embedded Profile

SPP Stand Alone

TC35661-700

HID Stand Alone

TC35661-102

Функции

  • Ядро Bluetooth® 3.0 и 4.0, поддержка EDR и LE.
  • TC35661–0XX: HCI.
  • TC35661–XXX: встроенный профиль.
  • Поддержка BT класса 2.
  • Чувствительность RX –91 дБм (тип.).
  • Полоса частот с ARM7TDMI: от –13 до 52 МГц.
  • ПЗУ и оперативная память (включая корректирующую) в кристалле.
  • Имеется вариант без использования оперативной памяти.
  • Симметричный трансформатор, переключатель антенны, усилитель с низким уровнем шума и регулятор с малым падением напряжения в кристалле.
  • Интерфейсы: UART, SPI, USB2.0(FS), I2C, I2S/PCM, GPIO.
  • IEEE802.15.2. смешанный интерфейс 2/3/4.
  • Скорость передачи данных до 2 Мбит/с (пакеты DH5).
  • Корпус: BGA, 64 шариковых вывода (вариант с оперативной памятью), шаг 0,5/0,8 мм, высота 1,2/1,4 мм.
  • Рабочее напряжение: 1,8 В  или 3,3 В (тип.).
  • Режим ожидания с пониженной мощностью — 30 мкА (макс.).
  • Режим работы — намного ниже 30 мА (в зависимости от типа пакетов и выбранного режима работы).
  • Автомобильная квалификация AEC-Q100 (шаг 0,8 мм).

TC35661SBG Концепция системы HCI

TC35661SBG-HCI-System-Concept

Модель Bluetooth® с интерфейсом хост-контроллера (Host Controller Interface, HCI): стек нижнего уровня (RF, LC, LM) обрабатывается в устройстве TC35661SBG (в оперативной или внешней флеш-памяти).  Через UART или USB она подключается к внешнему хост-процессору, который обрабатывает верхний стек (L2CAP, RFCOMM) и профили BlueoothR.
Наряду с верхним стеком хост-процессор обрабатывает программное приложение.  Процессор приложений может обрабатывать и другие задачи, включая промежуточное программное обеспечение и мультимедийные функции.  Данная концепция подходит для голосовой связи и передачи данных.

TC35661SBG Концепция системы со встроенным профилем

TC35661SBG-HCI-Embedded-Profile-System-Concept

В модели со встроенным профилем верхний и нижний стек, а также несколько избранных профилей интегрируются в TC35661SBG (оперативную или внешнюю флеш-память).  Интерфейс UART передает данные API более высокого уровня.  Всеми функциями Bluetooth®  управляет БИС Bluetooth®.  Хост-процессор обрабатывает только данные приложений.  Требования к рабочим характеристикам хост-процессора могут быть минимальными (в зависимости от сложности приложения).  Эта концепция предназначена только для передачи данных.  Модели со встроенными профилями, соответствующие стандарту BT4.0, обозначаются отметкой Smart Ready (двойной режим) или Smart (один режим BLE).

TC35661SBG Концепция автономной системы

TC35661SBG Концепция автономной системы

TC35661 в небольших устройствах может запускаться без дополнительного микроконтроллера хоста.  Код приложения сохраняется в подключенном ЭСППЗУ.  После сброса код загружается во встроенное статическое ОЗУ устройства TC35661-7xx/1xx и выполняется самим процессором Bluetooth.  Данная функция работает и в других устройствах, содержащих стек Bluetooth со встроенным профилем SPP (-7xx) или HID (-1xx) в оперативной памяти.  Toshiba использует коммерческое программное обеспечение отладки, которое позволяет оценивать код приложения.

Модели Toshiba со встроенным программным обеспечением профилей

TC35661-2XX
Profile API
SDP GAP SPP
RFCOMM
L2CAP
LC/LMP (v4.0)
RF DRIVER
with Serial Port Profile (SPP)
for wireless cable replacement
TC35661-5XX
SPP-API GATT-API
SDP GAP SPP GATT SMP
RFCOMM Attribute Profile
L2CAP
LC/LMP (v4.0)
RF DRIVER
with GATT and SPP profile for BT 4.0
dual mode enabled accessory products

TC35661 Datasheets Подробнее

Тестирование Bluetooth®

Дополнительная информация

Слово и логотипы Bluetooth® являются зарегистрированными товарными знаками компании Bluetooth SIG, Inc.

To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.