Contact us

Technical information Downloading site

Downloadable
technical information
●Datasheet
●Application note
●Sample software for evaluation board
●Software programming manual

Откроется новое окно Откроется новое окно

TC35667:

однокристальный контроллер Bluetooth® для Bluetooth Low Energy (4.0/4.1)

TC35667FTG_1000_MS

TC35667FTG — высокоинтегрированное Bluetooth-устройство RFCMOS, поддерживающее новый стандарт BT Low Energy (LE) 4.0/4.1. TC35667FTG подходит для портативных устройств сверхмалой мощности. Устройство имеет встроенный стек BLE и профиль GATT. Компания Toshiba провела обширные испытания на предмет совместимости Bluetooth и прошла аттестацию квалификационного органа BQE (Bluetooth Qualification Expert).  Toshiba Bluetooth® Silicon and Software Brochure (pdf 4.9MB)

Функции

  • Соответствие стандарту BLE 4.0/4.1
  • Поддержка центрального и периферического режимов BLE
  • Чувствительность RX –87 дБм (тип.)
  • ОЗУ 32 КБ в кристалле для кода приложения и исправлений
  • Симметричный трансформатор, переключатель антенны, усилитель с низким уровнем шума и преобразователь постоянного тока в кристалле
  • Интерфейсы: UART, SPI и I2C, выход ШИМ (3 канала), АЦП (3 канала), 16 программируемых портов ввода-вывода
  • Рабочее напряжение: 1,8–3,6 В
  • Режим глубокого сна — 0,7 мкА, режим ожидания — 5 мкА
  • Максимальный ток в режиме работы: 0,9–8,7 мА (в зависимости от выбранной схемы тактовых импульсов и режима передачи данных)
  • Корпус: QFN, 40 контактов, 6 × 6 × 0,9 мм

Основные преимущества

  • Bluetooth® Low Energy (LE) 4.0/4.1 для устройств, требующих низкого энергопотребления
  • Гибкая системная архитектура:
    модель HCI с интерфейсом UART;
    модель со встроенным профилем (API через UART);
    автономная модель (без дополнительного микроконтроллера хоста).
  • Встроенный стек BLE и профиль GATT аттестованы BQB. Это упрощает включение Bluetooth-устройств в списки готовой продукции.
  • Внутрикристальное ОЗУ для устройств малых и средних размеров.
  • Сверхнизкие удельные нормы расхода материалов в связи с крайне малым количеством внешних компонентов.
  • Системная интеграция с различными периферийными устройствами в кристалле (3 канала).
  • Гибкая подача питания с одним источником (1,8–3,6 В).
  • Различные режимы ожидания и генераторы тактовых импульсов для оптимизации энергопотребления.
  • Компактные и недорогие решения в корпусе QFN40: 6 × 6 мм

Блок-схема TC35667FTG

Блок-схема TC35667FTG

Пример применения автономной модели

Пример применения автономной модели TC35667

TC35667 Datasheets Подробнее

Bluetooth® Testing

Дополнительная информация

Слово и логотипы Bluetooth® являются зарегистрированными товарными знаками компании Bluetooth SIG, Inc.

To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.