Contact us

Technical information Downloading site

Downloadable
technical information
●Datasheet
●Application note
●Sample software for evaluation board
●Software programming manual

Откроется новое окно Откроется новое окно

Module² TC35661

Готовое решение со встроенной системой Bluetooth

TC35661 Module²

Module² — это модуль разработки, в котором сочетаются модуль Bluetooth 4.0, микроконтроллер и компоненты малой мощности.  Благодаря компактным размерам компонентов малой мощности (всего 25 × 17 мм), Module² подходит для устройств, работающих от аккумуляторов.  Module² позволяет сократить сроки воплощения идей в готовой продукции, так как легко интегрируется в системы сенсорного управления, освещения и подогрева, периферийные системы ПК и традиционные системы централизованного управления.

Прочтите пресс-релиз на английском, немецком, французском, итальянском или датском языке.

Преимущества Module²

  • Готовый модуль позволяет сократить производственный цикл продукта.
  • Использование сертифицированного аппаратно-программного обеспечения Bluetooth упрощает включение Bluetooth-устройств в списки готовой продукции BT SIG.
  • Компактные размеры Module² 25 × 17 мм обеспечивают простую системную интеграцию.
  • Компоненты малой мощности подходят для устройств, работающих от аккумуляторов.
  • Микроконтроллер оснащен флеш-памятью для драйвера и системных приложений Bluetooth.
  • Высокоуровневый API Bluetooth облегчает программирование.

Компоненты Module²

Основные встроенные компоненты:

  • Модуль Bluetooth PAN1026с двумя режимами
  • Микроконтроллер CortexM3 TMPM395
  • Осцилляторы, светодиод

Module2-Building-Blocks

Характеристики Module²

  • Модуль Panasonic Bluetooth PAN1026с БИС Bluetooth TC35661-501 от компании Toshiba
    • QDID подсистемы профиля: B019234
    • QDID подсистемы хоста: B019248
    • QDID компонента передачи данных: B019235
    • QDID подсистемы контроллера: B020093
  • Поддерживаемое микропрограммное обеспечение:
    • Классический и BLE-стек с профилем SPP (последовательный порт) + BLE GATT (общие атрибуты) (TC35661-501)
  • Внутренний кварцевый генератор (26 МГц)
  • Тактовый генератор 32 КГц для режима ожидания Bluetooth
  • Один источник питания 2,7–3,3 В
  • Пользовательский интерфейс: HCI/набор высокоуровневых команд API (входит в пакет приложений)
  • 14 многофункциональных  портов ввода-вывода общего назначения для интерфейсов UART, I2C, SPI, прерывателей, аналогового ввода, ШИМ (2)
  • Интерфейс отладки JTAG
  • Память: флеш-ПЗУ 128 КБ, ОЗУ 8 КБ
  • Микроконтроллер с низким энергопотреблением

Тестирование Bluetooth®

Дополнительная информация

To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.