Contact us

Technical information Downloading site

Downloadable
technical information
●Datasheet
●Application note
●Sample software for evaluation board
●Software programming manual

Откроется новое окно Откроется новое окно

Стартовый набор Bluetooth® LE (4.0/4.1) + NFC-метки

Стартовый набор BMSKTOPASM369BT1761(kc)-метки для TC35670

Bluetooth® Low Energy +NFC Tag Starter Kit for TC35670

Стартовый набор BMSKTOPASM369BT1761(kc) позволяет быстро и легко использовать БИС Bluetooth LE TC35670 Toshiba (интегрированную в установленный модуль PAN1761) в комбинации с микроконтроллером Toshiba CortexM3 в качестве хоста. Чтобы упростить создание системного программного обеспечения, набор можно использовать с коммерческими средствами разработки (например, серией IAR), запуская их через отладчик JTAG. Он предназначен для запуска драйвера для SDK Bluetooth Toshiba, а также запуска и отладки кода пользовательского приложения через интерфейс встроенного отладчика J-Link. Микроконтроллер TMPM369FDFG оснащен встроенной флэш-памятью и статическим ОЗУ для оценки и отладки, а также позволяет подключаться к Ethernet, CAN, USB-хосту, USB-устройству и RS-232.

Функции стартового набора

  • Стартовый набор состоит из одноплатного микропроцессорного модуля со встроенным модулем PAN1761, в который интегрировано устройство TC35670
  • Комплект предназначен для разработки подсистем и может подключаться к ПК через USB-интерфейс отладчика JTAG.
  • Главный контроллер позволяет выполнять программирование и отладку приложений во встроенной флэш-памяти и ОЗУ, а также запускать ПО драйверов BLE и NFC.
  • Питание может подаваться с помощью USB-порта, JTAG.

Содержимое стартового набора

  • Плата Toshiba BMSKTOPASM369BT1761(kc) с PAN1761 BLE и NFC-модулем, Bluetooth-антенной и ЭСППЗУ
  • Микроконтроллер хоста — TMPM369
  • NFC-антенна
  • Эмулятор Segger J-Link JTAG/SWD с USB-интерфейсом
  • 19-контактный адаптер J-Link Cortex-M
  • USB-кабель
  • Краткое руководство по началу работы

Дополнительная информация

To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.