Contact us

在新視窗打開 在新視窗打開

電磁爐

icon_ihcook

感應爐灶通過使用感應加熱器直接向烹飪容器提供能量。通常,電磁爐可以用來烤和烤。熱量水平可以從非常高到低(煨)進行調整,以實現良好的烹飪。 IGBT用於感應加熱器,用於溫度控制的微控制器以及用於控制電路的冷卻風扇的光耦合器耦合器等。如今,可與鋁盤一起使用的電磁爐廣泛普及。電源電路中使用功率因數校正(PFC)IC或IGBT,以使輸入電流中的諧波保持低於IEC限值。

方塊圖

點擊紅色方塊圖可參考建議產品

Induction Cooktops Block Diagram

Communication Sensor System Control Heating Motor Power Supply Power Management General-purpose
    Communication
    TVS Diode for ESD Protection
  • WLAN
  • NFC

聯繫方式

如您需查詢,請點擊其中任何一個連結

技術方面的問題
購買、樣片和IC可靠性的相關諮詢
To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.