Contact us

在新視窗打開 在新視窗打開

冰箱

icon_refrigerator

由於冰箱持續工作,降低功耗非常重要。同時,市場對充足的室內空間的需求推動了對更薄的絕熱體和更小的電機的需求。由於家用冰箱,即使在低速情況下也需要提高電機效率,以降低噪音和振動。變頻器控制壓縮機。各種傳感器和微控制器協同工作以調節室內溫度和濕度。壓縮機驅動器由IGBT或功率MOSFET(PWMOSFET)組成。電源電路中使用功率因數校正(PFC)IC或IGBT,以保持輸入電流中的諧波低於IEC限值。

方塊圖

點擊下方紅色方塊可參考建議產品

Refrigerators Block Diagram

Communication Sensor System Control Motor Motor Heating Power Supply Power Management General-purpose
    Communication
    TVS Diode for ESD Protection
  • WLAN
  • NFC

聯繫方式

如您需查詢,請點擊其中任何一個連結

技術方面的問題
購買、樣片和IC可靠性的相關諮詢
To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.