Contact us

在新視窗打開 在新視窗打開

熱水器

icon_boiler

熱水器大致分為燃氣,電熱和太陽能加熱器。此外,許多製造商現在提供使用名為EcoCute的電子熱泵的熱水器。電熱泵系統利用從空氣中提取的熱量來加熱水。通過使用夜間電力可以節省電費。這反過來有助於平衡發電廠的白天和夜間電力需求。熱水循環到浴室,地板采暖系統等。通過在混合閥處混合熱水和冷水將水調節至通過遙控器(CLC通信)指定的溫度。 微控制器用於控制主機和遙控器。通用線路通信(CLC)IC也是一個重要組成部分。另外,泵電機使用IPD(單芯片逆變器)。與空調器一樣,電動熱泵通過壓縮和膨脹製冷劑來收集熱量。還可以使用具有模擬功能的32位或8位微控制器。電源電路中使用功率因數校正(PFC)IC或IGBT,以使輸入電流中的諧波保持低於IEC限值。

方塊圖

點擊紅色方塊圖可參考建議產品

Water Heater Block Diagram

Communication Interface Sensor Motor Solenoid System Control System Control Sensor Motor Solenoid Interface Remote Controller Power Supply Power Management General-purpose
    Communication
    TVS Diode for ESD Protection
  • WLAN

聯繫方式

如您需查詢,請點擊其中任何一個連結

技術方面的問題
購買、樣片和IC可靠性的相關諮詢
To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.