Contact us

在新視窗打開 在新視窗打開

穿戴式裝置

Making Everyday Items Smart

Wearable Devices: Making Everyday Items Smart

智慧穿戴技術正迅速成為日常生活的一部分。手錶,眼鏡,活動監視器和許多其他穿戴式產品已經透過高科技並充斥於市面上。 


與身體直接接觸的穿戴設備特別適用於運動和醫療應用。可衡量人體表現的設備幫助佩戴者從鍛煉中獲得最大收益,並且監測人體的生命體徵可以幫助醫療專業人員進行診斷和治療。智慧眼鏡可增強現實感為佩戴者提供豐富的附加信息,如當地訊息,特殊位置導遊,導航指示,擁有各種可能性。
 

半導體創新將東芝產品置於穿戴設備技術的核心。東芝在低功耗微控制器,射頻集成,感測器集成,無線連接,無線充電和高密度存儲器等多種領域的卓越表現能提供您高優化的創新技術。

適用於穿戴式裝置的產品

Audio/Video Playback

Audio/Video Playback Block Diagram

活動與健康照護的追蹤

從優化您的鍛煉到照顧您的心臟,透過接觸身體活動和健康設備可隨時監測佩戴者的參數。東芝ApPLite™ TZ1000具有高性能MCU來處理來自多個感測器的輸入,用於測量運動的加速度計,8Mbit的NOR閃存以存儲信息,以及RF電路和支援低功率無線通信的Bluetooth®低功耗控制器。全部集成在一個IC中,可減少元件數量並簡化設計。

Activity & Health Tracking Block DiagramAppLite™

Video Recording/Lifelogging

Video Recording/Lifelogging Block Diagram

環境抵抗力

當必須連接數據傳輸或充電時,密封設備以防水,防塵為設計挑戰。東芝用於無線充電的晶片組wireless charging 使您能夠創建可密封的設備,同時移除更換電池或機箱中的電源連接孔。東芝的電源發射器和接收器芯片組實現了快速無線充電並支持5瓦電源傳輸。其特點包括嚴格的異物檢測(FOD)功能和集成的數字邏輯控制器,可減少組件數量並大大降低設計複雜性。
 
得益於東芝的藍牙低功耗控制器,筆記本電腦,平板電腦或耳機等其他設備可以與設備進行無線通信。Bluetooth low energy controller.

Environmental Resistance Block Diagram

更多資訊

需要更多東芝穿戴式裝置解決方案資訊請聯繫我們 contact us.

To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.