Contact us

通過第三方網站(Chip One Stop, Inc.)購買產品

本資料是為了參考的目的由原始文檔翻譯而來。使用本資料時,請務必以原始文檔及其關聯的最新東芝資訊為准,並遵守該等原始文檔和東芝資訊。
<翻譯>

查看原文 »

轉到第三方網站之前,請仔細閱讀下列免責聲明和預防措施,並承諾接受相關內容。

I. 外部鏈結免責聲明

Chip One Stop, Inc.

您可以通過本網站轉到Chip One Stop, Inc.的網站(“第三方網站”),該網站不受東芝公司及其附屬公司和關聯公司(統稱“東芝”)支配。本網站僅出於便利為您提供第三方網站,您同意承擔使用第三方網站所帶來的風險。第三方網站鏈結並不一定意味著東芝推薦或認可第三方網站。請知曉東芝不對任何通過第三方網站完成的交易負責,並且此類交易受由第三方網站提供的條款和條件支配。

II. 東芝半導體產品的使用注意事項

東芝要求其半導體產品的購買者遵守安全標準,以實現整個系統的安全設計。本網站所載東芝產品擬用於一般電子應用,不應被應用於下文規定的“非計畫中使用”。

本網站所載的技術文檔可能包含不同於《使用條款》中的“東芝半導體產品的使用注意事項”的警示性說明。 請參閱這些《使用條款》,其中包含了最新的警示性說明。

本文檔下文所述包含本網站的任何內容:

  • 東芝公司及其附屬公司、關聯公司(以下統稱“東芝”)有權在不通知的情況下更改本文檔中的資訊、相關硬體、軟體及系統(以下統稱“產品”)。
  • 未經東芝事先書面同意,不得複製本文檔及其中包含的任何資訊。經東芝書面同意的,僅允許在不對內容做出改動或不發生遺漏的情況下進行複製。
  • 東芝不斷致力於提高其產品的品質和可靠性,然而,產品也有可能出現故障或失效。客戶有責任遵守安全標準並為其硬體、軟體和系統提供足夠的設計和預防措施,以使風險最小化,避免產品出現故障或失效後造成生命損失、人身傷害或財產損失,包括資料丟失或損壞。在使用產品、創建包含產品的設計或將產品併入其自有應用之前,客戶必須參考並遵守(a)所有相關的東芝資訊的最新版本,包括但不限於本文檔、產品的說明書、資料表和應用附注,以及《東芝半導體可靠性手冊》中規定的預防措施和條款(b)將與產品一同使用或產品將用於的應用的說明。客戶對於自己的產品設計或應用的各個方面承擔全部責任,包括但不限於(a)判斷該產品在此類設計或應用中使用的恰當性;(b)評估並判斷本文檔或表格、圖表、程式、演算法、應用電路示例或其他任何參考文檔中所含資訊的適用性;以及(c)驗證所有設計和應用的操作參數。 東芝不對客戶的產品設計或應用承擔責任。
  • 產品擬用於一般電子應用(如:電腦、個人設備、辦公設備、測量設備、工業機器人和家用電子電器)或本文檔中明確說明的特定應用。產品不計畫用於也不保證能用於對品質和/或可靠性有極高要求和/或其故障或失效可能造成生命損失、人身傷害或嚴重公共影響的設備或系統(“非計畫中使用”)。“非計畫中使用”包括但不限於核設施用設備,航空工業設備,醫療設備,汽車、火車、輪船或其他交通用設備,交通信號燈設備,用於控制燃燒和爆炸的設備,安全器件,升降電梯和自動扶梯,電力相關設備,以及用於金融有關領域的設備。除非本文檔中明確允許,不得將產品用於“非計畫中使用”。
  • 禁止整體或部分地拆解、分析、反向工程、改變、修改、翻譯或複製產品 。
  • 產品不可用於或併入任何適用法律法規所禁止生產、使用或銷售的產品或系統。
  • 本文檔所含資訊僅用作產品使用指導。東芝不對任何可能由於產品使用而侵害第三方專利或其他知識產權的行為承擔責任。本文檔並未通過明示或暗示,以禁止反言或其他方式授予任何知識產權的許可。
  • 如未簽署書面協定,則除產品銷售中規定的條款外,東芝在法律允許的最大範圍內(1)不承擔任何責任,包括但不限於間接的、結果性的、特殊或意外的損害或損失,包括但不限於利潤損失、機會損失、業務中斷和資料丟失,和(2)否認任何及所有有關銷售、產品使用或資訊的明示或暗示的保證和條件,包括關於適銷性、特定用途的適用性、資訊準確性或不侵權性的保證或條件。
  • 產品可能包括使用GaAs(砷化鎵)的產品。無論是粉塵或蒸汽形式的砷化鎵,食用或吸收都對人體有害。小心處理,請勿損壞、切割、粉碎、研磨、化學溶解或以其他方式曝露產品中的砷化鎵。
  • 禁止使用或以其他任何方式將產品或相關軟體或技術用於任何軍事目的,包括但不限於用於設計、開發、使用、儲存或製造核武器、化學武器或生化武器或導彈技術產品 (大規模殺傷性武器)目的。產品及相關軟體和技術可根據《日本外匯及對外貿易管理法》和《美國出口管理條例》進行控制。 除符合所有適用的出口法律法規外,出口和再出口的產品或相關軟體或技術都被嚴格禁止。
  • 產品可能包括受外匯和外貿管制法約束的產品。
  • 請聯繫您的東芝銷售代表瞭解有關環境問題的詳情,如產品的RoHS相容性。使用產品時,請遵守所有適用的關於含有或使用受控物質的法律及法規,包括但不限於歐盟的RoHS指令。對於因不遵守適用法律及法規而導致的損害或損失,東芝不承擔任何責任。

除以上所述外,下列內容僅適用于開發工具:

  • 東芝不斷致力於提高其產品的品質和可靠性,然而,產品也有可能出現故障或失效。請以最大限度減少風險的方式使用產品,並避免出現因產品故障或失效而可能造成生命損失、人身傷害或包括資料丟失或損失在內的財產損失的情形。使用產品時,客戶必須同時參閱並遵守所有相關的東芝資訊的最新版本,包括但不限於本文檔、指導手冊、說明書及產品資料表。
  • 所提供的產品僅用於對半導體產品執行功能性評價。請勿將產品用於任何其他用途,包括但不限於高溫、低溫或濕度評估,以及可靠性驗證。
  • 請勿將產品併入您的產品或系統中。產品僅供您自己使用,不得出售、租賃或以其他方式轉讓。

(跳轉至Chip One Stop公司的網站 ) 在新視窗打開

( Close this window )

在新視窗打開 在新視窗打開

To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.