Contact us

在新視窗打開 在新視窗打開

General-Purpose Linear ICs

通用線性IC

電機驅動器

  • MOS 裝置通常對靜電放電 (ESD) 敏感。應當如何保護 MOSFET 防止受到 ESD 影響?

    適當的 ESD 保護在每台裝置中執行。

  • 是否可在耗電 (D) 和電源 (S) 之間故意使用同等二極體結構?

    通常,DMOS 輸出段包含同等的附加二極體結構。請閱讀處理預防措施。

  • “允許功耗“的定義是什麼?

    允許功耗為當環境溫度 Ta 為 在 25℃ 時,在 150℃ 的額定最大接合溫度 (Tj) 下所允許的最大功率耗散。用戶應當計算降級的允許功耗,因為它會在更高的環境溫度下降低。

  • 每帶卷提供多少部件?

    每卷軸的裝置數量為 1000、2000 或其他。因裝置不同而有所差別。請詢問本地東芝銷售代表。

  • 如何計算電流和功率消耗?

    一般而言,電機驅動器的功率消耗包括兩個因素:由於 IC 偏置電流所消耗的功率和由於流過輸出段所消耗的功率。這兩個因素都受到驅動電壓和占空因數的影響。
    關於如何計算電機驅動器功率消耗的細節,參見適當的資料表或聯繫我們。

  • 是否可將電容器連接至輸出線?

    輸出線設有最大電容值限制,隨著條件而改變並因裝置不同而有所差別。聯繫我們並考慮到設計餘量。

  • 電源線和接地線是否需要去耦電容器?

    為通過減少電源線阻抗穩定 IC 運行和在斷電時將 EMF 從電機線圈吸回,需要使用去耦電容器。

  • 如果靜電排放到邏輯電機驅動器會發生什麼情況?晶片上未執行任何保護嗎?

    如果靜電從帶電物體引入電機驅動器,單片通用邏輯CMOS 可能永久損壞。由於輸入門的門氧化層只有幾十至幾百埃厚,可能被幾百至幾千伏特的靜電放電 (ESD) 刺穿。為保護輸入門防止受到 ESD 影響,東芝的電機驅動器在邏輯輸入管腳處配備保護電路。但是,不得將 ESD 直接排放到裝置;即使配備保護電路,裝置可能降級或損壞。

  • 在加電和斷電時功率和輸入信號應當如何排序?

    通常,裝置應當按照下列順序加電以確保會符合絕對最大額定值:1) 接地,2) Vcc,3)VM(電動機電源),4) 輸入信號。建議以相反順序將裝置斷電。
    具備輸入容限功能的產品(在從輸入端至電源的方向不含輸入二極體的產品)可在斷電時提供輸入信號。正確的上電順序因裝置不同而有所差別。關於詳細資訊,請聯繫我們。

  • 絕對最大額定值與建議操作條件之間的區別?

    絕對最大額定值為甚至不得瞬間超過的極限值。暴露於超過這些額定值的條件可能影響裝置的壽命和可靠性。
    建議操作條件規定實際裝置運行的條件並且應當遵守以確保裝置正確運行。如果超過任何建議操作條件,無法保證正確運行。如果存在裝置會受到超過其中任何條件的條件影響的可能性,應當檢查系統設計或選擇另一台裝置。

LED驅動器

  • 絕對最大額定值與推薦的工作條件之間有何差別?

    絕對最大額定值是指不能超過的限值,即使瞬間超過也不允許。如果超過該額定值,可能會對器件的壽命和可靠性產生影響。
    工作條件是指器件實際工作時的條件,為確保器件正常工作應遵守這些條件。一旦超過任何工作條件,就無法保證正常工作。如果器件的工作條件可能會超過這些條件,應檢查系統設計或選用另一種器件。

  • 貴公司已宣佈TB62705CFG和TB62725BFG 8通道LED驅動器將停產。貴公司是否有相關的替代品?

    建議用TB62777FG替代這兩種LED驅動器。
    但應注意的是,輸出驅動電流範圍有所不同。詳情參見規格書或聯繫本公司。

  • 我想要將多個LED驅動器串聯。如果SCK波形變淺,是否正常?

    您可能想要通過慢慢改變SCK來降低EMI或電路噪音,但這樣做就很難滿足SIN的相關設置時間要求。如果不滿足這個要求,資料傳輸就無法正常進行。
    因此,請務必滿足規格書中電氣特性表內指定的SIN-SCK設置時間。

  • 貴公司已宣佈TB62706BFG和TB62726AFG 16通道LED驅動器將停產。貴公司是否有相關的替代品?

    建議用TC62D748AFG替代這兩種LED驅動器。

  • REXT電阻器的額定功率是多少?

    REXT管腳屬於恒壓輸出。輸出電壓為1 V左右,但各個器件之間略有不同。可按照V2/REXT計算該電阻器的允許功率,一般為1/8或1/16 W。

  • 如何設定輸出電流?

    可通過REXT管腳上連接的單電阻器設定輸出電流。關於如何計算輸出電流,請參見相關的規格書。

  • 如何定義“允許的耗散功率”?

    允許的耗散功率是指在25℃環境溫度(Ta)下,當結點溫度(Tj)達到額定的最大值150℃時允許的最大耗散功率。由於允許的耗散功率會隨著溫度發生變化,因此它應按照環境溫度進行降級。

  • 每(盒)卷裝料能夠提供多少個器件?

    每卷能夠提供2000個器件。

  • 如何計算電流和功率消耗?

    一般來說,LED驅動器的功率消耗由兩個因素組成:因IC偏置電流消耗的功率,以及因流經輸出段的電流消耗的功率。這兩個因素均受到驅動電壓和占空因素的影響。關於如何計算LED驅動器功率消耗的詳情,請參見相關的規格書或聯繫本公司。

  • 電源和地線之間的退耦電容需要嗎?

    需要使用退耦電容器,以降低電源線的阻抗,從而確保IC穩定工作。

  • 通電和斷電時電源和輸入信號的順序應該怎樣?

    通常,器件的通電順序如下,以確保滿足絕對最大額定值: 1) 接地, 2) Vcc, 3) 輸入信號。建議以相反的順序切斷器件的供電。

To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.