Application Circuits of TPD4151F Square-Wave Control Type of BLDC Motor Driver

This reference design provides example circuit and design guide using Hall device/IC. The TPD4151F has 250V rating and built-in PWM to drive BLDC motor with square-wave control.

Application block diagram of application circuits of TPD4151F square-wave control type of BLDC motor driver.
Applicatoin Circuit Diagram of application circuits of TPD4151F square-wave control type of BLDC motor driver.

特性

  • The TPD4151F can drive a BLDC motor directly without a PWN cotroller IC because of built-in a PWM circuit, a three-phase distribution circuit, high-side/low-side gate drivers, and output IGBT/FRD.
  • Suitable for AC100V main applications because of integrated 250V IGBT and FRD
  • Bulit-in an over temperature protecton circuit and an undervoltage protection circuit help to simplify board design

說明

  • Description of control method of BLDC motor drive(square-wave control type and sine-wave control type)
  • Application circuit example of BLDC motor dirve with TPD4151F
  • Design guide of using both a hall sendor and hall IC

設計文件

供設計人員使用的材料,例如電路操作概述和設計注意事項的解釋。請點擊每個選項以查看內容。

設計數據

提供可載入到EDA工具中的電路資料、PCB佈局資料以及PCB製造中使用的資料。來自多個工具供應商的可用格式。您可以使用喜歡的工具來自由的編輯它。

相關文件

我們提供有助於設計和考慮類似電路的材料,例如已安裝產品的應用說明。請點擊每個選項以查看內容。

聯繫我們

技術方面問題

聯絡我們

聯絡我們

常見問題

常見問答
開啟新視窗