Contact us

在新視窗打開 在新視窗打開

東芝電機控制微處理器產品的特長 憑藉獨立開發的輔助運算器,以簡單和低成本的方式實現了向量控制的導入。

向量控制:高効的另一面,是複雜和導入困難

借助變頻控制,以空調為代表的家電產品成功實現了低功耗化,並提高了使用者的舒適感。這一變頻控制有多種方式,而目前採用的主流方式是正弦波驅動的向量控制,它能夠同時實現電機効率的提高和靜音化/低振動化。
但是,向量控制需要進行複雜的計算,為了實現高速處理,不得不組合使用價格昂貴的32 bit微處理器與AD轉換器,同時軟體開發也相當困難。而能夠改善這種狀況,並以簡單和低成本方式實現向量控制的產品,則正是受人注目的東芝生產的電機控制微處理器。

用於實現向量控制的劃時代向量引擎的開發

東芝成功開發出了可高速執行複雜的向量控制計算的輔助運算器"向量引擎",不僅減少了部分軟體開發,而且將CPU與AD轉換器整合在單個晶片上,從而成功實現了能夠簡單導入向量控制技術的環境。不僅如此,對向量控制進行輔助運算器化能夠減輕CPU的負荷和降低時鐘頻率,在實現低功耗化和低成本化的同時,還能夠將CPU資源集中到感測器管理及電源監控上,從而完善了實現高效率所需的環境。此外,由於對週邊電路進行了集成,不僅提高了空間利用率,還有效提高了電機控制的安全性。

向量發動機的效果 通過採用VE,CPU負荷可降低73%。

憑藉長期積累的專有技術,提供業內領先的解決方案

一開始,東芝通過提供能夠儘快相容變頻控制的微處理器,以實現電機的低功耗化和高性能化。而在流行採用16 bit微處理器執行變頻控制的90年代,東芝又實現了搭載獨有的PMD(Programmable Motor Driver)8 bit微處理器的變頻控制,以滿足低功耗化和低成本化的要求。此後,隨著控制技術的進步,東芝在提供CPU與處理專用硬體整合化產品的同時,也不斷積累了相關的專有技術,從而能夠為客戶提供在該領域內居領先地位的解決方案。

今後,將在提高用戶使用方便性方面採取相應的舉措

東芝從四年前開始採用ARM內核,目前則正在推廣採用Cortex™-M3的M370系列產品。採用ARM內核是由於它擁有國際標準的地位,且能夠由此提供軟體通用化和開發工具充實化的優勢。
此外,東芝還將進一步充實支持環境,以完善相應的體制,從而使首次導入向量控制的用戶也能夠輕鬆獲得其所需的控制要求。
今後,東芝不僅將進一步提高微處理器自身的處理速度,增強向量引擎的功能,同時還計畫與從事電機研究開發的生產技術中心展開合作,結合本公司獨有的控制技術,源源不斷地推出客戶使用便利性得到提升的新產品。

TMPM370系列 關鍵字 能夠將CPU資源集中於感測器處理及電源監控等控制上!外置部件減少,基板面積縮小!電機控制的安全性得以提高!
向量控制微處理器產品系列介紹
  • * Cortex是ARM公司在歐盟及其他國家的商標或注冊商標。
To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.