Contact us

在新視窗打開 在新視窗打開

車載音響IC

用於汽車音響的東芝CD/MP3處理器支援多種儲存介面,多種格式音訊解碼和MP3編碼。CD/MP3處理器能播放各種音訊格式並能夠連接各種音訊介面。為滿足汽車音響的需求,CD/MP3處理器採用的是低漏電SRAM,以減小待機電流。另外,CD/MP3處理器採用系統級封裝(SiP),其中內建了一個DRAM來實現防震記憶體的功能。支援連接汽車音響、家用音響和行動音響等各種存儲介質,提供高音質,便於在汽車內部使用。

Block Diagram of a Car Audio System

This figure shows the block diagram of a car audio system.

產品清單

This figure shows the roadmap of car audio systems.

TC94A93MFGTC94A92FGTC94B16FGTMPM32DC2DFGTMPM32BC2DFGTMPM32EC1EFGTMPM32FC1EFG

為滿足不同的車用媒體播放機的需求,東芝正在開發不只支援高性能媒體播放器使用的處理器,同時也開發支援較少媒體播放功能介面處理器版本。

帶音訊解碼器的CD/MP3處理器

CD伺服處理器

應用於汽車音響的MCU

音響系統的方框圖

thumb_caraudio

帶音訊解碼器的CD/MP3處理器:TC94A92FG/TC94A93MFG

TC94A92FG和TC94A93MFG音訊播放處理器可支援CD和壓縮音訊格式。TC94A93MFG利用系統級封裝(SiP)內嵌了一個16-MBit DRAM,以提供汽車音響應用所需要的防震功能。TC94A92FG和TC94A93MFG的引腳互相相容,且可以進行互換。無論是否具備防震功能,均可以使用相同的PCB來製造CD/MP3播放機。另外,TC94A92FG和TC94A93MFG可以接收USB記憶棒和iPod等可攜式音樂播放機上的音訊位元流。使用者可以根據其產品規格配置這些CD/MP3處理器以支援各種媒體。

This is the block diagram of CD/MP3 Processors with Audio Decoders: TC94A92FG / TC94A93MFG .

CD部分
  • 內含前置射頻放大器和DAC的CD伺服器;支援1 × /2 × CLV轉速
DSP部分
  • 24位DSP核心
  • ISO9660光碟認證
  • 1-Mbit SRAM(用於資料緩衝和檔管理)
  • 多功能解碼器(MP3,WMA,AAC)
音訊輸入和輸出
  • 2聲道DAC輸出
  • 數位輸出(I2S, S/PDIF)
電源
  • 3.3 V/1.5 V

帶音訊DSP的CD伺服處理器:TC94B16FG/TC94B17MFG

TC94B16FG和TC94B17MFG是用於CD系統的單晶片處理器,內含射頻放大器及數位伺服處理器。TC94B17MFG利用系統級封裝 (SiP)內嵌了一個16MBit DRAM,以提供汽車音響應用所需要的防震功能,同時保持了與TC94B16FG的引腳相容性。無論是否帶有防震功能,均可以使用相同的PCB來製造CD/MP3播放機。

This is the block diagram of CD Servo Processors with Audio DSP: TC94B16FG.

CD部分
  • 內含前置射頻放大器和DAC的CD伺服器;支援1 × /2 × /4 × CLV轉速
DSP部分
  • 24位DSP核心
  • ISO9660光碟認證
音訊輸入和輸出
  • 2聲道DAC輸出
  • 數位輸出(I2S)
電源
  • 3.3 V

USB高速主機控制器的MCU:TMPM320C1DFG

TMP320C1DFG是一款專用於音訊控制應用的,有高速USB和SD介面的主機控制器MCU。
TMP320C1DFG集成了144MHz的ARM® Cortex®-M3核心、320KB的高速SRAM和1MB的大容量DRAM。使用TMP320C1DFG可以為儲存在大容量USB記憶碟中的音樂檔快速創建音樂檔資料庫。

ARM Cortex-M3內核
  • 內部工作電壓:1.1至1.3V
  • I/O:3.0至3.6V
  • 最大工作頻率:144MHz(通過片上PLL實現12倍頻)
  • 最小指令執行時間:6.9ns(頻率為144MHz時)
晶載週邊設備
  • USB(高速)主機控制器:1通道
  • SD主機控制器:1通道
  • DMA控制器:8通道
  • 存儲控制器:2通道
  • 10位A/D轉換器:4通道
  • 16位元計時器/PWM發生器:8通道
  • SSP(SPI/MicroWire模式):4通道
  • UART:4通道
  • I2C:2通道
  • 串列線偵錯(SWD):1通道
  • 嵌入式跟蹤巨集單元(ETM):1通道

藍牙、USB、CD和系統控制應用的MCU:TMPM32BC2DFG/TMPM32DC2DFG

TMPM32BC2DFG不僅提供傳統MCU所具有的各種音訊控制功能,與藍牙IC經由藍牙主機控制器介面(HCI)連接後還能提供藍牙音響和手機免持通話功能。整合DSP可執行各種高運算量的信號處理,同時也降低了CPU的工作量。

This is the block diagram of MCUs for Bluetooth, USB, CD and System Control Applications: TMPM32BC2DFG / TMPM32DC2DFG.

ARM Cortex-M3內核
  • 內部工作電壓:1.1至1.3V
  • 輸入/輸出:3.0至3.6V
  • 最大工作頻率:ARM Cortex-M3內核:96MHz最大值
  • 晶片上DSP:144MHz最大值
晶載週邊設備
  • 用於音訊解碼、回音消除和噪音抑制的數位訊號處理器
  • USB host控制器(全速):1通道
  • SD控制器:1通道
  • 串列快閃記憶體介面:1通道
  • DMA控制器:16通道
  • 16位計時器:8通道
  • RTC:1通道
  • UART/SIO:4通道
  • UART:2通道
  • I2C/SIO:5通道
  • SSP:2通道
  • CAN:2通道(僅限TMPM32DC2DFG)
  • 遠端紅外線控制信號(remote control signal)前置處理器(RMC)
  • 10位A/D轉換器:8通道

USB和系統控制應用的MCU:TMPM32EC1EFG/TMPM32FC1EFG[正在開發中]

TMPM32EC1EFG和TMPM32FC1EFG微控制器整合了一個系統控制器和和一個用於壓縮音訊解碼的數位訊號處理器(DSP),它們相互獨立從而實現了即時處理。

This is the block diagram of MCU for USB and System Control Applications: TMPM32EC1EFG / TMPM32FC1EFG.

ARM Cortex-M3內核
  • 內部工作電壓:1.1至1.3V
  • 輸入/輸出:3.0至3.6V
  • 最大工作頻率:ARM Cortex-M3內核:96MHz最大值
  • 晶片上DSP:144MHz最大值
  • 144引腳LQFP(20 mm × 20mm,0.5-0mm引腳間距)
晶載週邊設備
  • 用於音訊解碼的數位訊號處理器
  • USB host控制器(全速):1通道
  • SD主機控制器:1通道
  • 串列快閃記憶體介面:1通道
  • DMA控制器:16通道
  • 16位計時器:8通道
  • RTC:1通道
  • UART/SIO:4通道
  • UART:2通道
  • I2C/SIO:5通道
  • SSP:2通道
  • CAN:2通道(僅限TMPM32FC1EFG)
  • 遠端紅外線控制信號(remote control signal)前置處理器(RMC)
  • 10位A/D轉換器:8通道

* ARM,Cortex和Thumb是ARM Limited公司在歐盟和其他國家使用的商標或注冊商標。

* Bluetooth是藍牙SIG公司的商標,授權給東芝公司。

* Windows Media是微軟公司在美國和其他國家使用的商標或注冊商標。

* iPod, iPhone是蘋果公司在美國和其他國家的註冊商標。

* 本文中涉及到的系統和產品名稱可能是相關公司或組織的商標或注冊商標。

聯繫方式

如您需查詢,請點擊其中任何一個連結

技術方面的問題
購買、樣片和IC可靠性的相關諮詢
To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.