TB67H301FTG

Brush motor driver IC

產品概要

Function 4 function modes (CW / CCW / STOP / Short BRAKE) / Capable of constant current controlling (PWM) / PWM control
Application Scope DC motor drivers
Class Full-bridge driver for brushed DC motors
Number of drive motors (brush moter) 1
RoHS Compatible Product(s) (#) Available

包裝資訊

Toshiba Package Name P-WQFN24-0404-0.50-004
Package Image P-WQFN24-0404-0.50-004
Pins 24
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
Output Current IOUT(peak) 3 A
Operating Temperature (Max) Topr 85
Operating Temperature (Min) Topr -40
Supply Voltage VCC 40 V
Output Voltage VO 40 V
購買及樣品申請
請聯繫東芝的官方經銷商之一或最近的東芝銷售辦事處
點選以下連結搜索和購買小量樣品

文檔

  • 如果沒看到確認框則對應文件目前無法下載

Oct,2022

Apr,2024

Apr,2024

技術方面問題

聯絡我們

聯絡我們

常見問題

常見問答

Notes

返回列表頁
開啟新視窗