Contact us

在新視窗打開 在新視窗打開

MCP記憶體

越來越多先進的功能如播放和儲存靜態圖像,電影和音樂資料或者遊戲等正被納入到諸如手機之類的移動器件中。為此,需要加快大量資料的處理速度。同時,由於上述功能必須安裝于封裝的有限空間內,對多層、多晶片封裝(MCP)的需求也不斷增加。

img_MCPmemory_01_1

特徵

  • ToshibaMCP記憶體將大容量NAND快閃記憶體,e・MMC™控制器和低功耗DDR2記憶體集成在單一封裝內。
    組裝使用最先進的3D晶片堆疊技術,MCP記憶體適用於小型、輕薄MCP封裝。
  • 集成e・MMC™控制器支持對NAND快閃記憶體的快速讀取和寫入。
    ToshibaMCP記憶體還合併了低功耗、高速LPDDR2記憶體,有助於提高性能,降低諸如智慧手機等移動器件的功耗。

這是MCP特徵外形展示.

MCP產品陣容

MCP記憶體允許在同樣的物理尺寸內組合不同容量的RAM和快閃記憶體。

這是MCP產品陣容外形展示.

聯繫方式

如您需查詢,請點擊其中任何一個連結

技術方面的問題
購買、樣片和IC可靠性的相關諮詢
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.