Contact us

在新視窗打開 在新視窗打開

NAND介面: SmartNAND™

SmartNAND™產品增加了改錯碼(ECC)和其他功能,NAND快閃記憶體介面和物理位址的訪問保持不變。因此,主控制器端不需要再隨著NAND快閃記憶體不斷減小的制程工藝而一直提高自身的ECC能力。雖然主機控制器端仍需管理通通常的塊管理和損耗均衡,但是SmartNAND™消除了在控制器開發時由於要處理ECC而帶來的大量負擔。借助SmartNAND™解決方案,現有的主控端的(NAND)控制器可以使用最先進NAND快閃記憶體。另一方面,新的主機控制器在使用Legacy(SDR)介面外,更可以使用至ggle DDR1.0以實現更快的速度性能。

NAND_IF_SNAND_e_1

NAND管理如損耗均衡和壞塊管理等需由主機端負責。需要塊擦除(和原始NAND一樣)。

SmartNAND™產品列表
容量 器件型號 DQ
介面
頁大小
(Byte)
/CE信號 &
Ready/Busy信號
電源電壓 工作溫度
(℃)
封裝
VCC(V) VCCQ(V)
4 GByte THGBR2G5D1JTA00 Legacy(SDR) 16K 1 & 1 2.7至3.6 2.7至3.6 ,
1.7至1.95
0至70 (備註) 48 pin TSOP
8 GByte THGBR2G6D1JTA00 Legacy(SDR) 16K 1 & 1 2.7至3.6 2.7至3.6 ,
1.7至1.95
0至70 (備註) 48 pin TSOP
THGBR2G6D1JBA01 Legacy(SDR) 16K 1 & 1 2.7至3.6 2.7至3.6 ,
1.7至1.95
0至70 (備註) 132 ball BGA
THGBT2G6D1JBA01 Toggle DDR1.0 16K 1 & 1 2.7至3.6 2.7至3.6 ,
1.7至1.95
0至70 (備註) 132 ball BGA
16 GByte THGBR2G7D2JBA01 Legacy(SDR) 16K 2 & 2 2.7至3.6 2.7至3.6 ,
1.7至1.95
0至70 (備註) 132 ball BGA
THGBT2G7D2JBA01 Toggle DDR1.0 16K 2 & 2 2.7至3.6 2.7至3.6 ,
1.7至1.95
0至70 (備註) 132 ball BGA
32 GByte THGBR2G8D4JBA01 Legacy(SDR) 16K 2 & 2 2.7至3.6 2.7至3.6 ,
1.7至1.95
0至70 (備註) 132 ball BGA
THGBT2G8D4JBA01 Toggle DDR1.0 16K 2 & 2 2.7至3.6 2.7至3.6 ,
1.7至1.95
0至70 (備註) 132 ball BGA
64 GByte THGBR2G9D8JBA01 Legacy(SDR) 16K 2 & 2 2.7至3.6 2.7至3.6 ,
1.7至1.95
0至70 (備註) 132 ball BGA
THGBT2G9D8JBA01 Toggle DDR1.0 16K 2 & 2 2.7至3.6 2.7至3.6 ,
1.7至1.95
0至70 (備註) 132 ball BGA

(備註)如果需要工作溫度範圍在-40~85oC的產品,請聯絡你所在地的東芝業務。

相關鏈結

MLC NAND

聯繫方式

如您需查詢,請點擊其中任何一個連結

技術方面的問題
購買、樣片和IC可靠性的相關諮詢
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.