Contact us

在新視窗打開 在新視窗打開

高速通信光耦

東芝提供一系列符合通信標準的光耦,比如低至中速RS-232介面和高速RS-485介面以及工廠網路適用的光耦。高達5kVrms的隔離電壓提高了終端應用的安全性,而大約1mA的初始輸入電流則提供了能效解決方案。

高速通信光耦的推薦列表

L具有低輸入電流的光耦H最大工作溫度(Topr)為125°C的光耦

Clearance/Creepage
Distance
8 mm*1 4 or 5 mm*2 8mm 7 or 8 mm*1 7 or 8 mm*3 4 mm

Data Rate
(Typ.)
Output
Configuration

SO6L
/ SO6L(LF4)


SO6 / MFSOP6

SO8L 2ch

SDIP6
/ SDIP6
(F type)
DIP8
/ DIP8
(F type) 1ch
DIP8
/ DIP8
(F type) 2ch
SO8 1ch SO8 2ch
~20kbps Open collector
TLP2701 TLP2301
~100kbps Open collector
TLP2703 TLP2303 TLP2403
~1 Mbps Open collector
TLP2719
TLP2719(LF4)
TLP109
TLP2309
TLP719
TLP719F
TLP759
TLP759F

TLP2530

TLP2531

TLP2409
Open collector
TLP2704
TLP2704(LF4)
TLP104 TLP714
TLP714F
TLP754
TLP754F
TLP2404
~5 Mbps Totempole
TLP2710 TLP2310
TLP2355
TLP2358
TLP715
TLP715F
TLP718
TLP718F
TLP2955
TLP2955F
TLP2958
TLP2958F
TLP2405
TLP2408

TLP2105

TLP2110

sink/source input
TLP2395
TLP2398
~10Mbps Open collector
TLP2362
Totempole
TLP2735
TLP2745
TLP2748
TLP2345
TLP2348
~20Mbps Open collector
TLP2768A
TLP2768A(LF4)
TLP2368 TLP2768
TLP2768F
TLP2962
TLP2962F
TLP2662H
TLP2662FH
TLP2468 TLP2118E
TLP2168
Totempole
TLP2761
TLP2761(LF4)
TLP2770
TLP2766A
TLP2766A(LF4)

TLP2361
TLP2366

TLP2370

TLP2261

TLP2270

TLP2766 TLP2466 TLP2160
TLP2161
sink/source input
TLP2391  
~50Mbps Totempole
TLP2767 TLP2367

* 1:可提供間隙和爬電距離為8mm的DIP8和SDIP6封裝。

* 欲訂購其他具有8mm保證間隙和爬電距離封裝的光耦,請在器件型號後添加尾碼F,例如:TLP754F

* 2:5mm用於SO6封裝;4mm用於MFSOP6封裝。

Product List

高速通信光耦列表
您可以查找高速通信光耦的完整特性列表。

高速通信光耦的特點

  • 資料率範圍為20kbps至50Mbps的廣泛產品陣容
  • 具有吸收和源邏輯的光耦(TLP2395/2398
  • 3.3V驅動和低功耗

1.資料率範圍為20kbps至50Mbps的廣泛產品陣容

東芝提供符合各種通信標準的光耦產品,從RS232介面乃至工廠網路適用的光耦。
TLP2301和TLP2303非常適合應用於中速通信,其資料率範圍為9.6kbps至100kbps,比如RS232介面和RS232C介面。這些光耦可以使用大約1mA的低輸入電流進行工作,而且價格比資料率高於1Mbps的高速IC輸出光耦更加便宜。由於這些特點,TLP2301和TLP2303有助於降低工廠設備、家用電器、房屋設備(包括電源、空調和智慧電錶)等各種應用的成本和功耗。

主要的通信標準和光耦選擇指南*3

img_communication_10_e
*3:可用光耦取決於實際操作條件(頻率、環境溫度等)

2.具有吸收和源邏輯的光耦

吸收邏輯(主要是在日本)或源邏輯(主要是在日本以外地區)可以應用於PLC和工業設備的介面。但是高速通信光耦輸入側的LED為單向,所以為了同時容納吸收和源邏輯,應在光耦中LED前插入一個橋接電路。為此,東芝提供TLP2395和TLP2398光耦,其通過反平行配置而含有兩個LED。這些光耦不再需要片上橋接電路,所以有助於減小電路板尺寸和系統成本。

img_communication_11_e

3.3.3V驅動和低功耗

東芝提供許多可利用3.3V和5V電源進行工作的光耦。因這些光耦可應用於混合的3.3/5V系統,所以您可以將這些公共器件應用於不同的產品線。東芝也提供一系列具有低LED電流的光耦。推薦的光耦列表中帶有L標誌的是以2mA LED電流進行操作的光耦。

其他光耦/光繼電器

聯繫方式

如您需查詢,請點擊其中任何一個連結

技術方面的問題
購買、樣片和IC可靠性的相關諮詢
To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.